Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

 Logiciel pour entraînements à fréquence variable

Outil de mise en service CVCA SmartVFD Honeywell
L'outil de mise en service SmartVFD Honeywell permet aux utilisateurs de mettre en service, exploiter et dépanner leur entraînement à fréquence variable à partir de leur ordinateur. L'outil de mise en service a deux outils, l'outil d'entraînement utilisé pour la mise en service et la surveillance du SmartVFD et l'outil de mise à jour du logiciel utilisé mettre à jour le logiciel SmartVFD. Le logiciel fonctionne de manière semblable aux outils NC Drive et NC Load qui sont disponibles pour notre famille NX d'entraînements.

Téléchargez le logiciel de mise en service en cliquant sur ce lien : Outil de mise en service SmartVFD
 
Mise à jour du micrologiciel CVCA SmartVFD par l'outil de mise à jour du logiciel
Pour mettre la dernière version du micrologiciel de CVCA SmartVFD à jour, suivez les étapes suivantes :
 
1. Vérifiez que le micrologiciel existant est basé sur XML (FW00778V ou supérieur) dans le paramètre V4.6.1. Si oui, passez à l’étape 2.
a. Téléchargez le logiciel : XML.zip (Sauvegardez ce fichier sur votre disque dur.       Décompressez deux fichiers du dossier. Le mot de passe est « smartsmart »)
b. En utilisant l’outil de chargement de logiciel, installez «Download this first to the drive.vcx ».  Ceci prend environ deux minutes. Puis passez à l’étape 2.
2. Téléchargez la version 08 du micrologiciel SmartVFD (Sauvegardez le fichier sur votre disque dur puis décompressez le fichier. Le mot de passe est « smartsmart »)  Installez le fichier FW0078V008.vcx  Sélectionnez anglais, espagnol, français ou portugais.

3. Obtenez la version la plus récente d'outil de mise à jour de logiciel.

4. Ouvrez l’outil de mise à jour de logiciel tandis que vous êtes connecté à l'entraînement et sélectionnez le mode « online » (en ligne).

5. Parcourez le fichier enregistré dans votre ordinateur et cliquez le bouton « next » (suivant) pour poursuivre. Une fois le logiciel mis à jour, remettez votre VFD sous tension.

Micrologiciel SmartVFD COMPACT
Téléchargez le logiciel en cliquant sur ce lien : SmartVFD COMPACT Firmware.zip (Le mot de passe est « Honeywell »)

Pour télécharger le micrologiciel sur un SmartVFD COMPACT, le dispositif MCA, réf. HVFDCDMCAKIT, est requis (incluant le MCA et le câble de connexion). Cliquez ici pour voir les instructions relatives au MCA.

Logiciel de système d’exploitation pour (en format compressé .zip) :
Entraînements série NXL - Version 259. Mise à jour 22 mai 2008
Entraînements série NXS - Version 172. Mise à jour 19 février 2008
Entraînements série NXP - Version 174. Mise à jour 22 mai 2008

NCDrive : NCDrive - Version 2.0.11 - Mise à jour 22 mai 2008 (en format compressé .zip) utilisé pour :
        Mise en service
        Réglage des paramètres
        Surveillance et analyse des tendances
        Commande de l’entraînement et diagnostics

NCLoad : NCLoad - Version 1.0.17 - Mise à jour 22 mai 2008 (en format compressé .zip) utilisé pour :
        Mise à jour du logiciel du système
        Mise à jour de l’expanseur et du logiciel de carte de communication
        Chargement d’application spéciale
        Chargement d’application usine

Logiciel d’application NXL (en format compressé .zip) : ALFIQ106V205 - Version 205. Mise à jour 19 février 2008

Logiciel de carte d’option BACNet : OPTCJ - Version 009. Mise à jour 19 février 2008

Fichier LonWorks (en format compressé .zip) : .XIF pour LonWorks. Définit l’interface externe pour les dispositifs NX LON

Logiciel de carte Lonbus (en format compressé .zip) : .VCN pour carte Lonbus (en format compressé .zip)