Page Content
Logiciel de configuration TStatSpec™Un outil de configuration qui vous permet de rapidement configurer vos T7350. Nécessite un module d’interface de thermostat USB (USB-TIM/U) pour connecter les T7350s à votre PC. Téléchargez ce fichier .zip pour obtenir le tout dernier logiciel et le manuel de l’utilisateur TStatSpec :
Logiciel de configuration TStatSpec – Version 1.0.1.zip - Mise à jour 30 septembre 2010
Logiciel de configuration pour assistant numérique personnelVous pouvez rapidement et facilement programmer vos T7350. Nécessite un module d’interface de thermostat à infrarouge (50014064-001) pour communiquer avec les T7350. Téléchargez ce fichier .zip pour obtenir le tout dernier logiciel de configuration pour assistant numérique personnel et le manuel de l’utilisateur :
Logiciel de configuration T7350 pour assistant numérique personnel – Version 1.4.0.zip - Mise à jour 30 septembre 2010
Feuilles de calcul Config IDLes feuilles de calcul Config ID peuvent être utilisées pour déterminer un code de configuration à entrer manuellement dans le thermostat. Téléchargez ce fichier .zip pour obtenir les feuilles de calcul d'ID de configuration pour divers modèles T7350 :
T7350 Configuration ID Spreadsheets.zip - Mise à jour 30 septembre 2010
Modules d’extension et fichiers XIFModules d'extension d'application préconfigurés T7350 - REMARQUE : Le module d’extension ne fonctionne qu’avec CARE 5.1 ou version ultérieure
T7350CS.XIF.zip – XIF