Présentation
Le récepteur WRECVR et les capteurs TR21-WS, TR23-WS, TR21-WK et TR23-WK sont une famille de modules muraux sans fils et de récepteurs.
Caractéristiques
**Les nécessaires sans fils de module mural à récepteur (point à point) peuvent remplacer tout capteur à fil standard **Les nécessaires sans fils (module mural et récepteur) sont préconnectés en usine pour une installation facile **DEL de force de signal intégrée dans le module mural **Indicateur de faible pile **Interrupteurs DIP en option pour relier tout module mural à tout récepteur.
Caractéristiques du produit
- Application
- Récepteur sans fil
- Dimensions (in.)
- 5 1/2 po de haut x 3 13/64 po de large x 2 13/64 po de profondeur
- Dimensions (mm)
- 140 mm, de haut x 81 mm, de large x 56 mm, de profondeur
- Used With
- TR21-WSU, TR23-WSU
- Comments
- Pas de logo Honeywell
- Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
- UL94-5VA
- Operating Humidity Range (% RH)
- 5 à 95 % d’HR, sans condensation
- Operating Temperature Range (F)
- -40° à +150°F
- Operating Temperature Range (C)
- -40° à + 65.5°C
- Shipping and Storage Temperature Range (F)
- -40 F à +150 F
- Shipping and Storage Temperature Range (C)
- -40° à + 65.5°C
- Approvals, Federal Communications Commission
- Section 15 de la FCC
Il n'y a pas de documentation relié à ce produit, veuillez essayer une autre recherche matérielle. Si vous pensez qu'il devrait y avoir de la documentation pour ce produit, veuillez contacter le service à la clientèle pour obtenir un support Internet.