Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Le récepteur WRECVR et les capteurs TR21-WS, TR23-WS, TR21-WK et TR23-WK sont une famille de modules muraux sans fils et de récepteurs.

Caractéristiques

**Les nécessaires sans fils de module mural à récepteur (point à point) peuvent remplacer tout capteur à fil standard **Les nécessaires sans fils (module mural et récepteur) sont préconnectés en usine pour une installation facile **DEL de force de signal intégrée dans le module mural **Indicateur de faible pile **Interrupteurs DIP en option pour relier tout module mural à tout récepteur.

Caractéristiques du produit

Application
Récepteur sans fil
Dimensions (in.)
5 1/2 po de haut x 3 13/64 po de large x 2 13/64 po de profondeur
Dimensions (mm)
140 mm de haut x 81 mm de large x 56 mm de profondeur
Used With
TR21-WS, TR23-WS
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
UL94-5VA
Operating Humidity Range (% RH)
5 à 95 % d’HR, sans condensation
Operating Temperature Range (F)
-40° à +150°F
Operating Temperature Range (C)
-40° à + 65.5°C
Shipping and Storage Temperature Range (F)
-40 F à +150 F
Shipping and Storage Temperature Range (C)
-40° à + 65.5°C
Approvals, Federal Communications Commission
Section 15 de la FCC
Il n'y a pas de documentation relié à ce produit, veuillez essayer une autre recherche matérielle. Si vous pensez qu'il devrait y avoir de la documentation pour ce produit, veuillez contacter le service à la clientèle pour obtenir un support Internet.