Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Les vannes à soupape à bride VGF sont utilisés pour la régulation modulante ou deux positions de la vapeur, d'eau chaude, d’eau réfrigérée ou les solutions de glycol jusqu’à 50 % dans des systèmes de CVCA à circuit fermé.

Caractéristiques

**Corps en fonte ANSI Classe 125 avec raccords d’extrémité à bride **Caractéristiques d'égal pourcentage et de débit linéaire **Dimensions des brides face à face conformes aux normes ANSI/ISA S75.03 **Dimensions de 2 1/2 à 6 po. **Pression différentielle jusqu'à 175 °F, fuite ANSI Classe IV **Fuite du siège ANSI Classe III **Pression d’entrée de vapeur jusqu’à 125 psig et température maximum de 353 °F **Garniture autoréglable **Positionnement précis avec caractéristiques d'égal pourcentage et de débit linéaire pour un contrôle précis de la température **Chapeau universel pour actionneurs pneumatiques et électriques à accouplement direct pour un montage facile, ou moteurs à accouplement Modutrol™ ou actionneurs à couplage direct séries MN/MS.

Il n'y a pas de documentation relié à ce produit, veuillez essayer une autre recherche matérielle. Si vous pensez qu'il devrait y avoir de la documentation pour ce produit, veuillez contacter le service à la clientèle pour obtenir un support Internet.