Présentation
Systèmes de régulation de chauffage central et/ou de refroidissement, systèmes de ventiloconvecteurs, de radiateurs et de convecteurs. En fonction du modèle choisi, ils peuvent être contrôlés par un contrôleur basse tension ou tension secteur unipolaire unidirectionnel ou unipolaire bidirectionnel, à action flottante, tel que le thermostat de pièce, le régulateur Aquastat ou le régulateur de circulation d’eau.
Caractéristiques
- Utilisez avec des vannes à deux ou à trois voies
- Consommation minimale de l’actionneur
- Actionneur à double isolation
- Raccords électriques rapides ou à câble de 1 m disponibles
- Utilisation compatible avec l’eau potable
- Remplacement rapide et facile des pièces mobiles
- L’installation de la tête de l’actionneur ne nécessite pas la purge du système
- Modèles marche/arrêt avec temporisation nominale de six secondes (modèles flottants/modulants disponibles avec temporisation de 120 secondes)
Il n'y a pas de documentation relié à ce produit, veuillez essayer une autre recherche matérielle. Si vous pensez qu'il devrait y avoir de la documentation pour ce produit, veuillez contacter le service à la clientèle pour obtenir un support Internet.