Présentation
Les V4943A/V8943A sont des vannes à gaz à membrane marche/arrêt utilisées sur les chaudières, les chauffages autonomes, les appareils de chauffage de gaine, les réchauffeurs d’air d’appoint et les chauffages de toit.
Caractéristiques
**Conçu pour le remplacement des vannes à gaz V4843A/V8843A. **Adapté à une utilisation sur chaudières atmosphériques, chauffe-eau commerciaux et chauffages de toit. **Les modèles V8943A/V4943A sont des électrovannes à membrane pour la régulation marche/arrêt du gaz naturel ou du GPL. **Corps de vanne en aluminium moulé avec configuration à corps droit et débit unidirectionnel. **Les V4943 sont utilisées avec des régulateurs marche/arrêt à tension secteur; les V8943A sont utilisés avec des régulateurs ou des thermostats de 24 V c.a. **Fermeture de la vanne en cas de panne de courant; recommandée pour le service de coupure final.
Caractéristiques du produit
- Dimensions (in.)
- 6 9/16 po de haut x 6 po de large x 6 po de profondeur
- Dimensions (mm)
- 167 mm de haut x 152 mm de large x 152 mm de profondeur
- Materials
- Corps--Aluminium
- Comments
- (2) fils de 30 po
- Mounting
- Droit (horizontal)
- Frequency
- 60 Hz
- Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
- Fichier n° MH1639, Guide n° YIOZ (60 Hz uniquement)
- Approvals, Canadian Standards Association
- Certificat n° 158158-1042930, Guide n° 3371-03, 83 (Z21.21, Z21.78)
- Electrical Connections
- Cosses ouvertes de 1/4 po (6 mm) (à connexion rapide). Fils de 762 mm (30 po) et couvercle pour connexion de conduit électrique fournis.
- Power Consumption
- 8 VA max.
- Voltage
- 24 V c.a.
- Operating Temperature Range (F)
- -40 F à +150 F
- Operating Temperature Range (C)
- -40 C à +66 C
- Body Pattern
- Droit sur toute la de longueur, sans décalage
- Opening Characteristics
- Ouverture rapide marche-arrêt
- Pressure Ratings (psi)
- 0,5 psi
- Pressure Ratings (kPa)
- 3,4 kPa
- Pipe Size (inch)
- 1 po
- Pipe Size (DN)
- DN25
- Bleed Tapping
- Purgeur interne
- Pilot Tapping
- 1/8-27 NPT
- Valve Opening Time
- 6 sec. max.
- Valve Closing Time
- 3 sec. max.
Il n'y a pas de documentation relié à ce produit, veuillez essayer une autre recherche matérielle. Si vous pensez qu'il devrait y avoir de la documentation pour ce produit, veuillez contacter le service à la clientèle pour obtenir un support Internet.