Déclaration de confidentialité
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Utilisez en combinaison avec les vannes de gaz V5055 ou V5097 pour réguler l’alimentation en gaz des brûleurs industriels et commerciaux.

Caractéristiques

**Utilisez lorsqu’une extinction de lampe en douceur est importante. **Temps de fermeture d’une seconde max. **Affichage continu de la position de la vanne, avec indicateur rouge pour la position ouverte et indicateur jaune pour la position fermée. **Montage dans toutes les positions directement sur le chapeau de vanne avec trois vis de serrage. **Assure une coupure de sécurité finale lorsque les vannes à gaz V5055 ou V5097 sont utilisées.

Caractéristiques du produit

Maximum Safe Operating Pressure (psi)
5 psi
Maximum Safe Operating Pressure (kPa)
34 kPa
Temperature Range (F)
-40 F à +150 F
Temperature Range (C)
-40 C à +66 C
Electrical Ratings
120 V c.a.
Frequency
60 Hz
Internal Auxiliary Switch
Non
Il n'y a pas de documentation relié à ce produit, veuillez essayer une autre recherche matérielle. Si vous pensez qu'il devrait y avoir de la documentation pour ce produit, veuillez contacter le service à la clientèle pour obtenir un support Internet.