Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Les modèles TR70 et TR70-H sont des modules muraux avec communication par bus Sylk™ non sensibles à la polarité à utiliser avec les contrôleurs programmables Spyder™ compatibles avec bus Sylk. Tous les modèles sont équipés d’un capteur de température ambiante, d’une prise bus de réseau et d’un écran ACL avec trois touches programmables et deux touches de réglage vers le haut et vers le bas. Le modèle TR70-H inclut un capteur d’humidité intégré.

Caractéristiques

**Capacité de contrôler l’accès utilisateur aux paramètres du contrôleur. **L’accès aux paramètres peut être personnalisé en utilisant l’outil Tridium Niagara. **Programmable pour : Options d’écran d’accueil, accès pour les locataires, accès pour l'entrepreneur, accès aux paramètres du contrôleur, point de consigne, dérivation, ventilateur et autres paramètres. **Fourni avec huit configurations préprogrammées (par exemple volume d’air variable avec équilibrage) dans l’outil de configuration du module mural. **Possibilité d’accéder et de régler la plupart des paramètres avec le contrôleur programmable (sauf la programmation). **Possibilité d’équilibrage du système à volume d'air variable à partir du module mural. **L'écran d’accueil peut afficher d’un à trois des paramètres suivants : point de consigne de température, température de pièce, humidité de pièce, humidité extérieure, température extérieure, heure, et virtuellement tout autre paramètre du contrôleur. **Prise bus réseau. **Simple connexion à borne à deux fils vers le contrôleur programmable et connexion à borne à deux fils pour le réseau. Toutes les connexions sont insensibles à la polarité **Maintien de la configuration utilisateur et des points de consigne après les pannes de courant.

Caractéristiques du produit

Application
Capteur de température de module mural
Dimensions (in.)
3 5/16 po de large x 4 5/8 po de haut x 15/16 po de profondeur
Dimensions (mm)
84 mm de large x 117 mm de haut x 24 mm de profondeur
Comments
Configurable avec l’ensemble d’outils Niagara
Mounting
Montage mural vertical
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
Boîtier en plastique UL94-HB
Operating Humidity Range (% RH)
5 à 95 % d’HR, sans condensation
Operating Temperature Range (F)
30 F à 110 F
Operating Temperature Range (C)
-1 C à 43 C
Shipping and Storage Temperature Range (F)
-40 F à +150 F
Shipping and Storage Temperature Range (C)
-40 C à 65.5 C
Approvals, Federal Communications Commission
Section 15 de la FCC
Approvals, CE
Approuvé
Network Communications
Bus Sylk et prise réseau
Accuracy (F)
±0,36 °F à 77 °F
Accuracy (C)
±0,2 °C à 25 °C
Color
Blanc
Il n'y a pas de documentation relié à ce produit, veuillez essayer une autre recherche matérielle. Si vous pensez qu'il devrait y avoir de la documentation pour ce produit, veuillez contacter le service à la clientèle pour obtenir un support Internet.