Présentation
Une famille de contrôleurs de température universels électroniques à usage général, faciles à utiliser et munis de nombreuses fonctions pour une utilisation dans les applications de CVCA, agricoles et industrielles.
Caractéristiques
Utilisez le T775-SENS-OAT pour mesurer la température de l’air extérieur. Certaines applications pour les capteurs 50021579-001 et T775-SENSWT/WR incluent :
Surveillance des températures de l'air de retour Surveillance des températures de l’air d’échappement Surveillance des températures de l’air mélangé Tous les capteurs : Temps de réponse rapide et hautement précis Sonde en inox de 6,35 mm (1/2 po) avec époxy thermiquement conducteur 1097 ohms à coefficient de température positif à 25 °C (77 °F) Le 50021579-001 est un capteur de température standard pour les applications d’intérieur Le T775-SENS-WR est un capteur résistant à l’eau avec fils de 5 pieds Le T775-SENS-WT est un capteur étanche avec fils de 6 pieds Le T775-SENS-OAT est un capteur de température de l’air extérieur et est logé dans un boîtier résistant aux intempéries pour une utilisation en extérieur les entrées défonçables permettent de raccorder des conduits de 1/2 po) Garantie de deux ans
Caractéristiques du produit
- Application
- Eau chaude ou réfrigérée (à bride)
- Dimensions (in.)
- 4 3/16 po de haut x 2 5/16 po de large x 1 11/16 po de profondeur
- Dimensions (mm)
- 107 mm de haut x 59 mm de large x 43 mm de profondeur
- Sensor
- PT1000, 1097 ohms à 77 °F de coefficient de température positif
- Operating Temperature Range (F)
- -40 F à +250 F
- Operating Temperature Range (C)
- -40 C à +121 C
- Shipping and Storage Temperature Range (F)
- -30 F à +160 F
- Shipping and Storage Temperature Range (C)
- -34 C à +71 C
- Ambient Temperature Range (F)
- 302 F maximum
- Ambient Temperature Range (C)
- 150 °C maximum
Il n'y a pas de documentation relié à ce produit, veuillez essayer une autre recherche matérielle. Si vous pensez qu'il devrait y avoir de la documentation pour ce produit, veuillez contacter le service à la clientèle pour obtenir un support Internet.