Déclaration de confidentialité
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Le module mural numérique T7560 est un module mural à câblage direct pour une utilisation avec les contrôleurs Excel 600, 500, 100 et Excel 10 série 2000. Inclut le cadran du point de consigne, les boutons de dérivation et l’affichage ACL indiquant la température, le point de réglage, le statut du ventilateur et/ou l’humidité.

Caractéristiques

  • 2 modèles configurables pour couvrir toutes les applications
  • Le T7560B a un capteur d’humidité
  • Fonctionnement facile et intuitif

Il n'y a pas de documentation relié à ce produit, veuillez essayer une autre recherche matérielle. Si vous pensez qu'il devrait y avoir de la documentation pour ce produit, veuillez contacter le service à la clientèle pour obtenir un support Internet.