Déclaration de confidentialité
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Les capteurs de température ambiante M-Cel sont des appareils de température à résistance en platine (RTD) utilisés avec les contrôleurs Excel MicroCet et MacroCel pour la régulation des unités terminales à volume d’air variable, les pompes thermiques à eau, les unités de traitement de l’air et d’autres équipements. Modèles intégraux disponibles.

Caractéristiques du produit

Application
Contrôle les unités terminales à volume d’air variable, les thermopompes à eau, les unités de traitement de l’air et d’autres équipements
Dimensions (in.)
3 3/16 po de haut x 2 po de large x 1 1/2 po de profondeur
Dimensions (mm)
81 mm de haut x 51 mm de large x 38 mm de profondeur
Comments
Réglage du point de consigne (°F)
Mounting
Montage mural vertical ou sur boîtier électrique
Sensor
3000 ohms platine coefficient de température positif
Setpoint Temperature Range (C)
15 C à 30 C
Setpoint Temperature Range (F)
60 F à 90 F
Operating Temperature Range (F)
32 F à 120 F
Operating Temperature Range (C)
0 C à 50 C
Il n'y a pas de documentation relié à ce produit, veuillez essayer une autre recherche matérielle. Si vous pensez qu'il devrait y avoir de la documentation pour ce produit, veuillez contacter le service à la clientèle pour obtenir un support Internet.