Présentation
Les thermostats à tension secteur pour service sévère sont utilisés pour réguler les ventiloconvecteurs, les ventilateurs, les démarreurs de moteur, les vannes, les contacteurs et les moteurs de circulateur dans les systèmes de chauffage et/ou de refroidissement.
Caractéristiques
- Assure une bonne régulation de confort à tension secteur
- Utilisez avec les plaques de raccordement Q651A,B pour la commutation système et ventilateur
- Le bouton de point de consigne amovible verrouille le point de consigne et évite les réglages non autorisés
- Avec couvercle verrouillable
Caractéristiques du produit
- Application
- Chauffage et refroidissement, commutation automatique
- Dimensions (in.)
- 5 po de haut x 3 1/8 po de large x 1 5/8 po de profondeur
- Dimensions (mm)
- 127 mm de haut x 79 mm de large x 41 mm de profondeur
- Includes
- Montage vertical ou horizontal
- Frequency
- 50 Hz; 60 Hz
- Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
- Répertorié : Fichier n° E4436, Guide n° XAPX
- Approvals, Canadian Standards Association
- Certifié CSA : Fichier n° LR1620
- Supply Voltage
- 120 V c.a./240 V c.a.
- Switch Positions (System)
- Chauffage-refroidissement à 1 étage
- Sensor Element
- Membrane double à remplissage vapeur
- Color
- Couvercle en plastique beige
- Switching Action
- 2 interrupteurs unipolaires bidirectionnels
- Setting Temperature Range (F)
- 46 F à 84 F
Il n'y a pas de documentation relié à ce produit, veuillez essayer une autre recherche matérielle. Si vous pensez qu'il devrait y avoir de la documentation pour ce produit, veuillez contacter le service à la clientèle pour obtenir un support Internet.