Présentation
Fournit la limite ou la régulation de température dans les zones réfrigérées où une installation à distance du capteur est requise.
Caractéristiques
- Les éléments en cuivre remplis de liquide assurent une détection rapide pour la régulation du système de compresseur
- Régulation de la température dans un conduit gaine, un réservoir, un congélateur ou un refroidisseur
- L’élément du régulateur peut être directement immergé dans le liquide régulé
- Point de consigne réglable
- La compensation de température ambiante fournit une bonne régulation de la température
- Voir le régulateur de température à distance électronique T775 lorsqu’une régulation plus exacte est requise et/ou lorsque une régulation à distance est préférable
Caractéristiques du produit
- Application
- Assure la régulation des espaces froids ou réfrigérés
- Dimensions (in.)
- 5 5/8 po de haut x 2 po de large x 2 1/8 po de profondeur
- Dimensions (mm)
- 143 mm de haut x 51 mm de large x 57 mm de profondeur
- Comments
- Modèle Celsius, bilingue français
- Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
- Fichier SA481, Vol. 3, Sec. 5, Guide SPFY
- Approvals, Canadian Standards Association
- Certifié : Fichier n° LR95329-1
- Voltage
- 120 V c.a./240 V c.a.
- Setpoint Temperature Range (C)
- -35 C à +30 C
- Operating Temperature Range (F)
- 125 F maximum
- Operating Temperature Range (C)
- 52 C maximum
- Sensor Element
- Bulbe en cuivre
- Capillary Length (ft)
- 8 pi
- Capillary Length (m)
- 2,4 m
- Bulb Size (in.)
- 3/8 po de dia. x 3 po de long
- Bulb Size (mm)
- 10 mm de dia. x 76 mm de long
- Differential Temperature (C)
- 1.9 C à 8.9 C
Il n'y a pas de documentation relié à ce produit, veuillez essayer une autre recherche matérielle. Si vous pensez qu'il devrait y avoir de la documentation pour ce produit, veuillez contacter le service à la clientèle pour obtenir un support Internet.