Présentation
Les thermostats de tension secteur à service léger-moyen régulent les vannes de tension secteur, les moteurs, les contacteurs, le chauffage électrique, les éléments, les systèmes de chauffage en gaine et les ventiloconvecteurs.
Caractéristiques
- Anticipation de chauffage et de refroidissement automatique
- Montage sur boîte de sortie horizontale ou verticale standard
Caractéristiques du produit
- Application
- Chauffage
- Dimensions (in.)
- 4 1/2 po de haut x 2 15/16 po de large x 1 1/2 po de profondeur (les contacteurs et bornes de câblage dépassent de ¾ po dans la boîte de sortie)
- Dimensions (mm)
- 115 mm de haut x 75 mm de large x 39 mm de profondeur (les contacteurs et bornes de câblage dépassent de 19 mm dans le boîtier de sortie)
- Includes
- Plaque graduée verticale avec thermomètre, butées de plage et vis de couvercle de verrouillage, plaque murale, capteur à membrane double haute précision.
- Frequency
- 50 Hz; 60 Hz
- Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
- Répertorié : Fichier n° E47434, Guide n° XAPX.
- Approvals, Canadian Standards Association
- Certifié CSA, Fichier n° LR1322
- Electrical Connections
- Fil
- Supply Voltage
- 120 V c.a. à 227 V c.a.
- Sensor Element
- Membrane double à remplissage vapeur
- Differential Temperature (F)
- 2 F
- Color
- Plaque ou champagne avec couvercle beige
- Switching Action
- Unipolaire unidirectionnel - ouverture du contact sur augmentation de la température
- Setting Temperature Range (F)
- 44 F à 86 F
Il n'y a pas de documentation relié à ce produit, veuillez essayer une autre recherche matérielle. Si vous pensez qu'il devrait y avoir de la documentation pour ce produit, veuillez contacter le service à la clientèle pour obtenir un support Internet.