29/32 po side x 4 13/32 po de profondeur x 3 29/32 po de haut
Dimensions (mm)
23 mm de large x 113 mm de profondeur x 99 mm de haut
Temperature Range (F)
-40 F à +185 F
Temperature Range (C)
-40 C à +85 C
Used With
YP900
Voltage
10 à 36 V c.c.
Il n'y a pas de documentation relié à ce produit, veuillez essayer une autre recherche matérielle. Si vous pensez qu'il devrait y avoir de la documentation pour ce produit, veuillez contacter le service à la clientèle pour obtenir un support Internet.