Présentation
Les relais de commutation pneumatiques bloquent, font dévier ou purgent les canalisations d'air lorsque la pression pilote passe d'une valeur à une autre. Utilisés fréquemment dans les applications jour-nuit, été-hiver, marche-arrêt-auto et d'autres systèmes à conditions multiples où l'ordre de commande varie en fonction des changements apportés aux conditions. Des appareils de rechange sont disponibles pour les modèles Johnson, Powers, Robertshaw, Barber-Colman et les appareils plus anciens de Honeywell.
Caractéristiques
- Disponible avec action de commutation unipolaire bidirectionnelle ou bipolaire bidirectionnelle
- Le deuxième interrupteur des modèles bipolaires bidirectionnels (RP670B) est moulé en couleur naturelle pour faciliter l’identification
- Raccords d’air pour tube en plastique de dia. ext. de 4 mm (5/32 po)
- Construction en plastique moulé avec membranes en néoprène et levier en acier inoxydable
- Montage en ligne ou montage mural ou sur tableau avec la pince de montage métallique fournie
Caractéristiques du produit
- Application
- Relais de commutation pneumatique
- Dimensions (in.)
- 1 1/2 po de dia. x 2 1/4 po de profondeur
- Dimensions (mm)
- 38 mm de dia. x 56 mm de profondeur
- Maximum Safe Operating Pressure (psi)
- 30 psi, maximum
- Maximum Safe Operating Pressure (kPa)
- 205 kPa, maximum
- Temperature Range (F)
- 0 F à 140 F
- Temperature Range (C)
- -18 C à +60 C
- Includes
- 14003030-001, Attache de montage de 1 1/2 po pour le montage du relais sur mur ou panneau
- Mounting
-
- Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
-
- Approvals, Canadian Standards Association
-
- Operating Humidity Range (% RH)
- 5 à 95% d’humidité relative
- Approvals, Canadian Underwriters Laboratories Inc.
-
- Differential Pressure Range (psi)
-
- Differential Pressure Range (kPa)
-
- Pilot Duty Ratings
-
- Input Signal
-
- Air connections
- Raccords cannelés pour tube en plastique de dia. ext. de 4 mm (5/32 po)
- Capacity
- 0,039 pi3 standard/min. à 1 psi différentiel (18 ml/s à 5 kPa différentiel)
- Nominal Switch Differential (psi)
-
- Nominal Switch Differential (kPa)
-
- Nominal High End (psi)
-
- Nominal High End (kPa)
-
- Nominal Low End (psi)
-
- Nominal Low End (kPa)
-
- Pilot Start Pressure (psi)
-
- Pilot Start Pressure (kPa)
-
- Current
-
- Motor Load
-
- Resistive Load
-
Il n'y a pas de documentation relié à ce produit, veuillez essayer une autre recherche matérielle. Si vous pensez qu'il devrait y avoir de la documentation pour ce produit, veuillez contacter le service à la clientèle pour obtenir un support Internet.