Présentation
Régulateur de brûleurs à gaz, mazout, charbon ou gaz/mazout dans les applications à un seul brûleur. Sécurité, capacités et caractéristiques dépassant celles des régulateurs classiques. Vérification de vanne. RM7840 nécessite l'afficheur S7800A1142.
Caractéristiques
- Les fonctions incluent la mise en séquence automatique du brûleur, la supervision de la flamme, l'indication de l'état du système, les diagnostics du système ou l'autodiagnostic, et le dépannage
- Accès pour vérifications de tension électrique externe
- Flexibilité des applications et possibilité d’interface de communication
- Cinq voyants DEL fournissent les informations de séquence. Le voyant d’alimentation clignote pour indiquer le code de panne lors du verrouillage
- Interrupteur de test/fonctionnement cinq fonctions
- Amplificateurs de flamme enfichables interchangeables
- Annonce locale ou à distance des informations sur le fonctionnement ou les pannes (en option)
- Mémoire non volatile conserve les fichiers d’historique et le statut de verrouillage après les coupures d’alimentation
- Compatible avec les détecteurs de flamme Honeywell existants
- Le modèle RM7800 est équipé du module d’afficheur-clavier S7800A1142
- Clavier requis pour configurer la fonction de vérification de vanne et changer l'heure du postbalayage
Caractéristiques du produit
- Application
- Contrôleur de programmation avec système de balayage VPS
- Dimensions (in.)
- 5 po de large x 5 po de haut x 5 1/4 po de profondeur avec plaque de raccordement Q7800A x 6 3/32 po de profondeur avec plaque de raccordement Q7800B
- Dimensions (mm)
- 127 mm de large x 127 mm de haut x 133 mm de profondeur avec plaque de raccordement Q7800A x 155 mm de profondeur avec plaque de raccordement Q7800B
- Weight (lb)
- 1 lb 10 oz
- Weight (kg)
- 0,7 kg
- Comments
- Nécessite l’afficheur S78001142, vérification feu réduit-modulation basse-haute-basse
- Frequency
- 50 H; 60 Hz (±10%)
- Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
- Composant reconnu, Fichier n° MP268; Guide n° MCCZ.
- Voltage
- 120 V c.a. ( +10% -15%)
- Shipping and Storage Temperature Range (F)
- -40 F à +140 F
- Shipping and Storage Temperature Range (C)
- -40 C à +60 C
- Approvals, Federal Communications Commission
- Section 15 Classe B de la FCC, Émissions.
- Flame Establishing Period - Pilot
- 4 sec. ou 10 sec.
- Flame Establishing Period - Main
- 10 sec. ou 15 sec. ou 30 sec. ou intermittent
- Interlocks
- En marche
- Preignition
- oui
- Early Spark Termination
- Oui, 5 sec.
- AirFlow Check
- Sélectionnable par l’utilisateur
- Vibration
- 0,5 G environnement
- Approvals, Factory Mutual
- N° de rapport 1V9AO.AF.
Il n'y a pas de documentation relié à ce produit, veuillez essayer une autre recherche matérielle. Si vous pensez qu'il devrait y avoir de la documentation pour ce produit, veuillez contacter le service à la clientèle pour obtenir un support Internet.