Caractéristiques
- Les contacteurs acceptent jusqu'à 600 Vca par pôle, jusqu'à 30 A inductif et jusqu'à 40 A de charge résistive
- Les modèles SPST fournissent une ligne unique de branchement direct au secteur des moteurs à induction pour les fabricants d'appareils de climatisation et de réfrigération
- Bride de connexion optionnelle avec deux vis n° 10 pour connexion de ligne ou de charge et deux double bornes pour accessoires à raccords rapides
- Montage pratique interchangeable avec les appareils les plus compétitifs
- Montage à vis unique possible avec patte de cisaillement dans le panneau
- Les contacts de type pont à double rupture en alliage d'argent solide captent et s'ouvre sans broutement lorsqu'une tension à croissance ou décroissance lente est appliquée à la bobine
- Les bornes de contact sont munies de bornes de connexion n° 10 pour les connexions de charge, et de vis de serrage pour les connexions de ligne
- Deux raccords rapides de type NEMA 1/4 po (6,4 mm) sont fournis pour la connexion d'accessoires
- Ensembles optionnels de vis de serrage de bornes ou de pattes de pression
Caractéristiques du produit
- Application
- Vapeur
- Dimensions (in.)
- 9 21/64 po x 6 21/64 po x 2 19/32 po
- Dimensions (mm)
- 237 mm x 161mm x 66 mm
- Comments
- Inclut caractéristiques programmables
- Frequency
- 60 Hz ± 5%
- Approvals, Federal Communications Commission
- Émissions Section 15 Classe B
- Approvals, Control Safety Devices
- Acceptable
- Enclosure Rating
- NEMA 1/IP 40
- Modulation Output
- Non (modulation d’impulsion en durée); Oui (4-20 mA); Oui (0-10 V c.c.)
- Flame Sensor Type
- FR/UV
Il n'y a pas de documentation relié à ce produit, veuillez essayer une autre recherche matérielle. Si vous pensez qu'il devrait y avoir de la documentation pour ce produit, veuillez contacter le service à la clientèle pour obtenir un support Internet.