Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
  • Informations sur le produit
  • Documentation

Caractéristiques du produit

Dimensions (in.)
2 11/32 po x 4 13/16 po x 1 3/16 po
Dimensions (mm)
60 mm x 122 mm x 30 mm
Operating Humidity Range (% RH)
5 à 95 % d’HR, sans condensation
Voltage
Non régulé +10 V c.c. à +30 V c.c. – Alimentation non fournie.
Ambient Temperature Range (F)
32 F à 158 F
Ambient Temperature Range (C)
0 C à 70 C
Connection Type
RS-232 (4 fils : TD, RD, DPE, MASSE) (un simulateur de modem peut être requis)
Il n'y a pas de documentation relié à ce produit, veuillez essayer une autre recherche matérielle. Si vous pensez qu'il devrait y avoir de la documentation pour ce produit, veuillez contacter le service à la clientèle pour obtenir un support Internet.