Déclaration de confidentialité
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

L'actionneur universel à accouplement direct ML7999B procure un couple de 100 lb-po et un signal de commande de 4 à 20 mA pour la commande de registres d'air comburant et de vannes modulantes. L'actionneur comporte une tige de manœuvre de précision et un bloc d'alimentation intégré pouvant recevoir une connexion directe tension secteur.

Caractéristiques

**Compartiment de câblage séparé entre le câblage de l'alimentation secteur et le régulateur basse tension. **Course d’actionneur programmable sur entrée 4-20 mA. **Raccordement direct sur arbre de ½ po (13 mm) sans pièces supplémentaires requises. **Raccordement direct sur arbres de 5/16 po (8 mm) et 3/8 po (9 mm) en utilisant les accessoires de réduction d’arbre à centrage automatique disponibles. **Coupleur d'arbre disponible pour arbres d'une dimension supérieure à 1/2 po. **Nécessaire d'accessoire de support pour le montage sur les vannes papillon V51E de Honeywell. **NEMA 2. **IP54 avec nécessaire d’étanchéité (voir Accessoires). **Indicateur de position de l’actionneur visuel.

Caractéristiques du produit

Frequency
50 Hz; 60 Hz
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
Conforme à UL873
Approvals, Canadian Standards Association
Certifié
Operating Humidity Range (% RH)
5 à 95 % d’HR, sans condensation
Shipping and Storage Temperature Range (F)
-40 F à +150 F
Shipping and Storage Temperature Range (C)
-40 C à +65 C
Approvals, CE
Certifié
Vibration
0,0 à 0,5 g continu
Il n'y a pas de documentation relié à ce produit, veuillez essayer une autre recherche matérielle. Si vous pensez qu'il devrait y avoir de la documentation pour ce produit, veuillez contacter le service à la clientèle pour obtenir un support Internet.