Présentation
Sert à l'allumage des brûleurs à gaz à air soufflé dans les applications commerciales et industrielles.
Caractéristiques
**Léger, 1 lb (0,4 kg). **Inclut électrode haute tension unique pour applications à gaz. **Pour une utilisation avec veilleuses à gaz à fonctionnement interrompu avec écarts d'électrode entre 0,029 et 0,125 po **Pic de tension secondaire : 14 Kv de valeur efficace réelle à 21 Khz.**Montage dans le même espace que le transformateur d’allumage conventionnel. **Prévient la détection de l’étincelle d'allumage lors d'une application adéquate dans un système de détection de flamme avec le détecteur de flamme à ultraviolets C7027, C7035 et C7044.
Il n'y a pas de documentation relié à ce produit, veuillez essayer une autre recherche matérielle. Si vous pensez qu'il devrait y avoir de la documentation pour ce produit, veuillez contacter le service à la clientèle pour obtenir un support Internet.