Présentation
Commutateur de flamme intégré à microprocesseur pour la détection de flamme à redressement, ultraviolet ou infrarouge. Procure un degré de sécurité, des capacités fonctionnelles et des caractéristiques qui dépassent celle des régulateurs classiques.
Caractéristiques
- Peut être muni de l’amplificateur série 7800 pour fournir l’action de relais à partir de deux relais unipolaires bidirectionnels lorsque la flamme est présente ou absente. Les modèles RM7823A et EC7823 sont des relais de détecteur de flamme uniquement
- Un régulateur primaire adapté doit être utilisé pour fournir la vérification du démarrage de sécurité, le verrouillage de sécurité, la commutation de charge et les autres fonctions requises dans les systèmes de surveillance de flamme
- Trois voyants DEL indiquent la puissance, la flamme et l’alarme
- Accès pour vérifications de tension électrique externe
- Mémoire non volatile
- Sortie d’entraînement de clapet
- Compatible avec les détecteurs de flamme Honeywell existants
Caractéristiques du produit
- Application
- Commutateur de flamme
- Dimensions (in.)
- 5 po de large x 5 po de haut x 5 1/4 po de profondeur avec plaque de raccordement Q7800A x 6 3/32 po de profondeur avec plaque de raccordement Q7800B
- Dimensions (mm)
- 127 mm de large x 127 mm de haut x 133 mm de profondeur avec plaque de raccordement Q7800A x 155 mm de profondeur avec plaque de raccordement Q7800B
- Weight (lb)
- 1 lb 13 oz
- Weight (kg)
- 0,8 kg
- Comments
- Deux sorties unipolaires bidirectionnelles
- Voltage
- 220 à 240 V c.a. (+10, -15 %)
- Shipping and Storage Temperature Range (F)
- -40 F à +140 F
- Shipping and Storage Temperature Range (C)
- -40 C à +60 C
- Vibration
- 0,5 G environnement
- Approvals, Swiss RE
- Acceptable
- Approvals, Factory Mutual
- N° de rapport OY0A9.AF.
Il n'y a pas de documentation relié à ce produit, veuillez essayer une autre recherche matérielle. Si vous pensez qu'il devrait y avoir de la documentation pour ce produit, veuillez contacter le service à la clientèle pour obtenir un support Internet.