Présentation
En fonction du modèle sélectionné, le courant est converti en un signal de sortie linéaire et proportionnel de 0-5 V c.c., 0-10 V c.c. ou 4-20 mA qui peut être surveillé par un contrôleur de gestion de bâtiment. Ces capteurs de courant devraient être utilisés dans les applications à tendance de charge (surveillance du courant). Les transmetteurs de courant à circuit ouvrant sont idéaux pour moderniser ou équiper les installations existantes, car il n’est pas nécessaire de mettre l'unité hors tension ni de débrancher des fils durant le processus d'installation. Ils sont très faciles à installer et constituent un choix excellent pour les nouvelles installations.
Caractéristiques
- Transmetteurs de courant à boucle en une ou deux pièces pour modèles 4-20 mA
- Modèles en une ou deux pièces de 0-5 ou 0-10 V c.c
- Temps de réponse rapide
- Bride de montage sur rail DIN intégrée
- Câblage facile, sortie sensible à la polarité
- Accepte des câbles jusqu’à 350 MCM (17,3 mm)
- Fonctionne jusqu’à 250 A continus
- Versions à valeur efficace réelle disponibles
- Conformité aux normes RoHS et WEEE
- Garantie limitée 5 ans
Il n'y a pas de documentation relié à ce produit, veuillez essayer une autre recherche matérielle. Si vous pensez qu'il devrait y avoir de la documentation pour ce produit, veuillez contacter le service à la clientèle pour obtenir un support Internet.