Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Les capteurs de température C7772 sont conçus pour les contrôleurs Excel 5000 et d'autres modèles Honeywell. Ils fournissant un signal de sortie résistif et sont adaptés aux applications à montage mural compactes.

Caractéristiques

  • Installation compacte lors d’un montage sur boîte de connexion standard
  • Plaque murale en acier inoxydable brossé robuste
  • Le tampon de mousse intégré isole le capteur de la plaque murale de la boîte de connexion
  • Bornes à vis isolées pour un raccord de câblage sur site fiable
  • Modèles offerts avec une variété d’éléments de détection de température résistifs

Caractéristiques du produit

Application
Montage mural compact pour une construction durable et inviolable
Dimensions (in.)
4 1/2 po de haut x 2 3/4 po de large
Dimensions (mm)
114 mm de haut x 70 mm de large
Mounting
Montage mural
Operating Humidity Range (% RH)
5 à 95 % d’HR, sans condensation
Operating Temperature Range (F)
45 F à 99 F
Operating Temperature Range (C)
7 C à 37 C
Shipping and Storage Temperature Range (F)
-40 F à +150 F
Shipping and Storage Temperature Range (C)
-40 C à +65 C
Il n'y a pas de documentation relié à ce produit, veuillez essayer une autre recherche matérielle. Si vous pensez qu'il devrait y avoir de la documentation pour ce produit, veuillez contacter le service à la clientèle pour obtenir un support Internet.