Présentation
Les capteurs de température C7772 sont conçus pour les contrôleurs Excel 5000 et d'autres modèles Honeywell. Ils fournissant un signal de sortie résistif et sont adaptés aux applications à montage mural compactes.
Caractéristiques
- Installation compacte lors d’un montage sur boîte de connexion standard
- Plaque murale en acier inoxydable brossé robuste
- Le tampon de mousse intégré isole le capteur de la plaque murale de la boîte de connexion
- Bornes à vis isolées pour un raccord de câblage sur site fiable
- Modèles offerts avec une variété d’éléments de détection de température résistifs
Caractéristiques du produit
- Application
- Montage mural compact pour une construction durable et inviolable
- Dimensions (in.)
- 4 1/2 po de haut x 2 3/4 po de large
- Dimensions (mm)
- 114 mm de haut x 70 mm de large
- Mounting
- Montage mural
- Operating Humidity Range (% RH)
- 5 à 95 % d’HR, sans condensation
- Sensor
- 20 kohms à coefficient de température négatif non linéaire
- Operating Temperature Range (F)
- 45 F à 99 F
- Operating Temperature Range (C)
- 7 C à 37 C
- Shipping and Storage Temperature Range (F)
- -40 F à +150 F
- Shipping and Storage Temperature Range (C)
- -40 C à +65 C
Il n'y a pas de documentation relié à ce produit, veuillez essayer une autre recherche matérielle. Si vous pensez qu'il devrait y avoir de la documentation pour ce produit, veuillez contacter le service à la clientèle pour obtenir un support Internet.