Présentation
Les capteurs CO2 offrent une sortie 0-2000 ppm et 0-10 Vcc, déterminent les besoins en ventilation et mesurent le CO2 dans les conduits. Utilisés dans les systèmes de ventilation et de climatisation pour contrôler l'air extérieur apporté.
Caractéristiques
- Technologie à infrarouge sans dispersion utilisée pour mesurer le dioxyde de carbone
- Capteur plaqué or pour une stabilité à long terme de l'étalonnage
- Sortie fixe 0-2000 ppm, 0-10 V c.c
- Utilisé pour la régulation de la ventilation basée sur le CO2 (ventilation à la demande).
- Algorithme d’étalonnage de fond automatique basé sur l’évaluation à long termine pour la réduction de la vérification de la dérive du zéro typique requise
Caractéristiques du produit
- Application
- Capteur de dioxyde de carbone
- Dimensions (in.)
- 4 1/8 po de haut x 3 7/8 po de large x 1 1/16 po de profondeur
- Dimensions (mm)
- 104 mm de haut x 99 mm de haut x 27 mm de profondeur
- Includes
- Logo Honeywell
- Mounting
- Montage mural
- Frequency
- 50 Hz; 60 Hz
- Electrical Connections
- Bornier
- Sensor
- Infrarouge non diffuseur
- Voltage
- 24 V c.a. (±20 %)
- Operating Temperature Range (F)
- 32 F à 122 F
- Operating Temperature Range (C)
- 0 C à 50 C
- Relay Outputs
- Aucun
- Accuracy
- Pleine échelle 5 %
- Display
- Aucun
- Sensor Range
- 0 à 2000 ppm, fixe
- Analog Current Output
- 0-10 V c.c. fixe
Il n'y a pas de documentation relié à ce produit, veuillez essayer une autre recherche matérielle. Si vous pensez qu'il devrait y avoir de la documentation pour ce produit, veuillez contacter le service à la clientèle pour obtenir un support Internet.