Présentation
Ces capteurs et contrôleurs de dioxyde de carbone (CO2) sont autonomes et servent à déterminer si la ventilation est nécessaire dans les systèmes CVCA et à gérer l'apport d'air frais extérieur pour maintenir des niveaux de CO2 acceptables dans l'air.
Caractéristiques
- Modèles offerts avec écran ACL indiquant les valeurs du capteur et les informations sur le statut. [i]
- Technologie à infrarouge sans dispersion utilisée pour mesurer le dioxyde de carbone
- Capteur plaqué or pour une stabilité à long terme de l'étalonnage
- Le C7232 assure une sortie de courant ou de tension basée sur les niveaux de CO2
- Sortie de relais unipolaire unidirectionnelle
- Utilisé pour la régulation de la ventilation basée sur le CO2 (ventilation à la demande)
- Algorithme d’étalonnage de fond automatique basé sur l’évaluation à long termine pour la réduction de la vérification de la dérive du zéro typique requise
Caractéristiques du produit
- Application
- Capteur de dioxyde de carbone
- Dimensions (in.)
- 5 1/16 po de haut x 3 5/32 po de large x 2 po de profondeur
- Dimensions (mm)
- 128 mm de haut x 80 mm de large x 25 mm de profondeur
- Includes
- Sans logo Honeywell
- Mounting
- Montage mural
- Frequency
- 50 Hz; 60 Hz
- Sensor
- Infrarouge non diffuseur
- Voltage
- 24 V c.a. ou 24 V c.c. +/- 20%
- Operating Temperature Range (F)
- 32 F à 122 F
- Operating Temperature Range (C)
- 0 C à 50 C
- Accuracy
- Pleine échelle 5 %
- Display
- Aucun
- Sensor Range
- 0 à 2000 ppm, réglable
- Analog Current Output
- 0/2 - 10 V c.c. ou 0/4 - 20 mA sélectionnable, avec une sortie de relais
Il n'y a pas de documentation relié à ce produit, veuillez essayer une autre recherche matérielle. Si vous pensez qu'il devrait y avoir de la documentation pour ce produit, veuillez contacter le service à la clientèle pour obtenir un support Internet.