Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Détecteurs de flamme à semi-conducteurs à autovérification dynamique pour BC7000, R4140 ou FSP5075 avec amplificateur R7476 et pour série 7800 avec amplificateur R7886.

Caractéristiques

  • Utilisez avec les régulateurs de sécurité primaires de surveillance de flamme Honeywell nécessitant une détection de flamme aux ultraviolets à sensibilité réglable
  • Détecte le rayonnement ultraviolet dans les flammes
  • Inclut un double réglage de la sensibilité

Caractéristiques du produit

Application
Brûleurs à gaz; brûleurs à mazout
Dimensions (in.)
4 po de haut x 4 po de large x 10 1/4 po de profondeur
Dimensions (mm)
102 mm de haut x 102 mm de large x 261 mm de profondeur
Weight (lb)
6,6 lb
Weight (kg)
3 kg
Comments
Détecteur de flamme à autovérification dynamique avec sensibilité réglable
Mounting
1 po NPT
Electrical Ratings
120 V c.a.
Frequency
60 Hz
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
Répertorié : Fichier n° MP268; Guide n° MCCZ
Approvals, Canadian Standards Association
Certifié : Rapport principal LR1620
Electrical Connections
Bornier
Vibration
0,5 G max.
Approvals, Swiss RE
Acceptable
Approvals, Factory Mutual
Approuvé : n° de rapport FM26980
Ambient Temperature Range (F)
-40 F à +160 F
Ambient Temperature Range (C)
-40 C à +71 C
NEMA Rating
NEMA 4
Il n'y a pas de documentation relié à ce produit, veuillez essayer une autre recherche matérielle. Si vous pensez qu'il devrait y avoir de la documentation pour ce produit, veuillez contacter le service à la clientèle pour obtenir un support Internet.