Présentation
Détecteur de flamme à autovérification dynamique utilisé avec les amplificateurs à autovérification dynamique R7861 pour détecter le rayonnement ultraviolet émis par la combustion du gaz, du mazout et d'autres combustibles.
Caractéristiques
- Le clapet oscillant interrompt la radiation ultraviolette atteignant le capteur d’UV pour fournir la fonction de vérification du tube de détection d'UV
- Montage horizontal, vertical ou en angle
- Le détecteur nécessite l’alignement de la plaque frontale et est muni de points de référence de positionnement intégrés pour un fonctionnement adéquat du mécanisme du clapet
- Tube de détection d’UV remplaçable sur site et fenêtre de visualisation à quartz
- Modèles avec raccord de conduit fileté et fils codés par couleur pour une installation électrique rapide
- Connecteur homologue à 5 broches de type Brad Harrison C7061A1038 ou A1046 (précédemment 41307N) non fourni et non disponible auprès de Honeywell
- Deux détecteurs peuvent être câblés en parallèle pour réduire les coupures intempestives dans les applications à visualisation de flamme difficiles
- Bloc thermique de protection installé dans la bride de montage
- Tube de détection d’UV à -40 °C (-40 °F) fourni
Caractéristiques du produit
- Application
- Brûleurs à gaz; brûleurs à mazout
- Comments
- Détecteur de flamme à autovérification dynamique
- Mounting
- 1 po NPT
- Electrical Ratings
- 120 V c.a.
- Frequency
- 50 Hz; 60 Hz
- Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
- Répertorié : Fichier n° MP268; Guide n° MCCZ
- Approvals, Canadian Standards Association
- Certifié : Fichier principal LR95329-1
- Electrical Connections
- Connecteur Brad Harrison type n° 41310
- Approvals, Swiss RE
- Acceptable
- Approvals, Factory Mutual
- Approuvé : N° de rapport 14740.01
- Ambient Temperature Range (F)
- -40 F à +175 F
- Ambient Temperature Range (C)
- -40 C à +79 C
- NEMA Rating
- NEMA 4
Il n'y a pas de documentation relié à ce produit, veuillez essayer une autre recherche matérielle. Si vous pensez qu'il devrait y avoir de la documentation pour ce produit, veuillez contacter le service à la clientèle pour obtenir un support Internet.