Caractéristiques du produit
- Application
- Accessoire de capteur
- Connections
- N/S
- Maximum Safe Operating Pressure (psi)
- N/S
- Maximum Safe Operating Pressure (kPa)
- N/S
- Used With
- LP914
- Mounting
- N/S
- Sensor
- N/S
- Insertion Length (in.)
- N/S
- Insertion Length (mm)
- N/S
- Pressure Ratings (psi)
- N/S
- Pressure Ratings (kPa)
- N/S
- Number of Pipes
- N/S
Il n'y a pas de documentation relié à ce produit, veuillez essayer une autre recherche matérielle. Si vous pensez qu'il devrait y avoir de la documentation pour ce produit, veuillez contacter le service à la clientèle pour obtenir un support Internet.