Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
  • Informations sur le produit
  • Documentation

Caractéristiques du produit

Application
Nécessaires d’interrupteurs auxiliaires internes
Includes
Deux contacteurs de précision V3 Micro Switch, actionnés par des cames réglables dans le moteur.
Weight (lb)
0,3 lb
Electrical Connections
Fils de 381 mm (15 po)
Ambient Temperature Range (F)
0 F à 131 F
Ambient Temperature Range (C)
-18 C à +55 C
Auxiliary Switch Ratings
À pleine charge - 120 V c.a.-- 7,2 A; À rotor bloqué - 120 V c.a.--43,2 A; À pleine charge - 240 V c.a.--3,6 A; À rotor bloqué- 240 V c.a.--21,6 A
Il n'y a pas de documentation relié à ce produit, veuillez essayer une autre recherche matérielle. Si vous pensez qu'il devrait y avoir de la documentation pour ce produit, veuillez contacter le service à la clientèle pour obtenir un support Internet.