Déclaration de confidentialité
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Les HecuLine® 2001 sont utilisés dans les applications à régulation de courant proportionnelle/numérique. Offrent un contrôle précis du positionnement, une installation/configuration aisées, une surveillance intégrée et une communication en réseau.

Caractéristiques

  • Course de 90°
  • Entrée de 4-20 mA ou 0-10 Vcc
  • Sortie de 4-20 mA ou 0-10 Vcc
  • Rotation antihoraire
  • Modbus RTU RS485
  • Inclut clavier-afficheur local pour la programmation

Caractéristiques du produit

Frequency
50 Hz; 60 Hz
Operating Humidity Range (% RH)
5 à 95 % d’HR, sans condensation
Voltage
120 V c.a.
Vibration
0,0 à 0,5 g continu
Il n'y a pas de documentation relié à ce produit, veuillez essayer une autre recherche matérielle. Si vous pensez qu'il devrait y avoir de la documentation pour ce produit, veuillez contacter le service à la clientèle pour obtenir un support Internet.