Les modèles W7750A, B, C sont des régulateurs des unités de traitement de l'air à volume d'air conformes LonMark® utilisés pour la régulation des appareils de traitement de l'air à thermopompe et à zone unique.
Les W7751B,D and F VAV II régulent le débit avec ou sans compensation de pression et les ventilateurs parallèles/en série dans des applications simples ou doubles. Les actionneurs Smart W7751H et J VAV sont des contrôleurs associés à un ML6174B.
Les W7752 régulent la température de pièce pour les ventiloconvecteurs 2 et à 4 conduits avec serpentins chauffants électriques et peuvent réguler les ventilateurs à 1, 2 ou à 3 vitesses. Conviennent aux systèmes à chaleur électrique et compresseurs.
Le W7753A est un contrôleur numérique direct pour ventilateurs autonomes avec sortie de modulation à étages, flottante ou MLI utilisant un chauffage et un refroidissement préprogrammés, un économiseur et des algorithmes ASHRAE de cycles I, II ou III.
Le modèle W7761 étend la distribution des appareils d’entrée et de sortie sur un réseau Echelon.
Le régulateur de système eau chaude W7762 couvre de nombreuses applications de régulation (radiateurs, inducteurs, ventiloconvecteurs avec commutation manuelle et volume d’air variable simple). Peut être autonome ou faire partie d'un réseau LonWorks.
Le régulateur de système eau chaude W7763 couvre de nombreuses de régulation (radiateurs, inducteurs, ventiloconvecteurs avec commutation manuelle et volume d’air variable simple). Peut être autonome ou faire partie d'un réseau LonWorks.
Le régulateur Honeywell VAV II régule le débit d’air avec ou sans compensation de pression et les ventilateurs parallèles et en série. L'actionneur commande les registres dans les unités terminales ou montés sur des clapets à bille.