Les capteurs TR21-WS et TR23-WS sont une famille de modules muraux sans fil. Tous les modèles indiquent la température ambiante; les modèles TR23 sont munis du réglage et de la dérivation du point de consigne.
Les modèles TR70 et TR70-H sont des modules muraux avec communication par bus Sylk™ non sensibles à la polarité à utiliser avec les contrôleurs programmables Spyder™ compatibles avec bus Sylk. Tous les modèles sont équipés d’un capteur de température
Capteur de température pour utilisation avec le T7350
Les TR21, TR22, TR23 et TR24 sont une famille de modules muraux à câblage direct pour une utilisation sur les contrôleurs Honeywell Excel 600, 500, 100 et 80, Excel 10 W7750, W7751A, W7752 et W7753, W7761 et les contrôleurs unitaires Spyder. Tous les
Modules muraux électroniques avec ACL pour utilisation avec les contrôleurs XL10.
Les thermostats électriques T7047 et les capteurs de température ambiante à distance sont utilisés avec les thermostats T7300 et le contrôleur W973 pour assurer la régulation de température ambiante modulante.
Les modules muraux T7750 offrent les combinaisons d’options suivantes : entrée de point de réglage analogique, et pour les modèles utilisés avec contrôleurs Excel 10, contact d'entrée numérique de dérivation, voyant de statut DEL et accès réseau.
Capteur de température à montage mural dans un boîtier décoratif. Utilisé dans le système Excel-IRC pour mesurer la température de l’air ambiant avec signal d’entrée dans le module de sortie, le module à volume d’air variable ou le module unitaire.
Une famille de contrôleurs de température universels électroniques à usage général, faciles à utiliser et munis de nombreuses fonctions pour une utilisation dans les applications de CVCA, agricoles et industrielles.
Les détecteurs de température électroniques C7041 s'utilisent avec des contrôleurs électroniques au sein d'applications de chauffage et de refroidissement résidentielles ou commerciales.
Détecteurs de flamme électroniques à semi-conducteurs 24 V c.c. pour la détection du rayonnement ultraviolet émis par la plupart des combustibles contenant du carbone tels que le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié et le mazout.
Capteur de température de 10 K ohms à coefficient de température négatif.
Les capteurs TR21-WS et TR23-WS sont une famille de modules muraux sans fil. Tous les modèles indiquent la température ambiante; les modèles TR23 sont munis du réglage et de la dérivation du point de consigne.
Le récepteur WRECVR et les capteurs TR21-WS, TR23-WS, TR21-WK et TR23-WK sont une famille de modules muraux sans fils et de récepteurs.
Le récepteur WRECVR et les capteurs TR21-WS, TR23-WS, TR21-WK et TR23-WK sont une famille de modules et récepteurs muraux sans fils. Indiquent la température de la pièce; modèles TR23 munis du réglage et de la dérivation du point de consigne.
Capteur de température cablé pour détecter la température de l'air soufflé ou de l'air de retour dans un conduit contrôlé par un régulateur Excel 10 série 2000.
Les capteurs de température C7772 sont conçus pour les contrôleurs Excel 5000 et d'autres modèles Honeywell. Ils fournissant un signal de sortie résistif et sont adaptés aux applications à montage mural compactes.
Les capteurs de température sont des capteurs électroniques utilisés avec des régulateurs de refroidisseur.
Les capteurs de température de l'air servent de capteurs primaires et (ou) secondaires au sein de systèmes de régulation électronique.
Capteur de température utilisé dans le système CXCLL-IRC à installer dans les unités d'air terminale qui donne le signal d'entrée au module unitaire, au module à volume d'air variable ou module de contrôle.
Les capteurs de température moyenne de gaine servent à détecter la température dans les gaines d'alimentation.
Les capteurs de température à montage mural C7130A,B fournissent aux systèmes de régulation R7380J,L, W7100, W7600, W7620, et Excel 500 le signal nécessaire pour capter la température de l'air ambiant.
Capteur de température électronique primaire fournissant le signal d'entrée aux R7380J,L, W7100 et W7505; pour immersion, collier de fixation et montage en gaine.
Le capteur C7750A capteur l'air de d'évacuation ou de retour dans une gaine. Il consiste en une thermistance de 20Kohms sensible à la température connectée à une carte de circuit imprimé par deux résistances dans une configuration en série-parallèle.
Capteur de température de chaudière NTC
Le capteur L7022A est utilisé dans les systèmes de conditionnement d'air commerciaux pour assurer la mesure et la régulation de la température. Peut aussi mesurer la température des dalles de béton ou régler le point de consigne dans un laveur d'air.
Capteur de température qui convertit la température en période.
Capteur de température qui convertit la résistance en période dans une applications de reprise d'air.
Capteur de température basse pour système à eau froide qui convertit la température en période.
Capteur de température Platinum (3000 ohms RTD) pour la surveillance de la température dans les applications incluant systèmes de régulation numérique directe. Utilisé avec contrôleurs Excel 5000, tableaux DELTA 540/541 et DeltaNet R7044 Excel Plus.
Les capteurs de gaine Platinum (3000 ohms RTD) surveillent la température dans les systèmes de contrôle de gestion incluant systèmes de régulation directe. Avec contrôleurs Excel 5000, tableaux DELTA 540 et 541 et modèles DeltaNet R7044 Excel Plus C.
Les capteurs à bulbe Platinum (3000 ohms RTD) surveillent la température dans les systèmes de contrôle de gestion, incluant les systèmes de régulation directe. Avec contrôleurs Excel 5000, tableaux DELTA 540 et 541 et modèles DeltaNet R7044 Excel.
Les capteurs à immersion Platinum (3000 ohms RTD) surveillent la température dans les systèmes de contrôle de gestion incluant les systèmes de régulation directe. Avec contrôleurs Excel 5000, tableaux DELTA 540 et 541 et modèles DeltaNet R7044 Excel.
Les thermostats électriques T7047 et les capteurs de température ambiante à distance sont utilisés avec les thermostats T7300 et le contrôleur W973 pour assurer la régulation de température ambiante modulante.
Capteur de température NTC conçu pour être associé au pilote modureg W9335A. Capteur de type à immersion.
Capteur de température ambiante de 3000 ohms.