Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Régulateurs de température

T775 Série 2000

T775 Série 2000

Les régulateurs de température à distance électroniques T775 sont des régulateurs nouvelle génération capables de détecter la température à distance et de fournir des sorties commutées et/ou proportionnelles pour de nombreux types de charge.

T775L,P,S,U Série 2000

T775L,P,S,U Série 2000

Le régulateur électronique déporté T775 est un régulateur nouvelle génération capable de détecter la température, l’humidité, la pression, etc. à distance et de fournir des sorties commutées et/ou proportionnelles pour de nombreux types de charge.

T6031

T6031

Régulateurs haute limite à compensation de température ambiante pour les applications industrielles et agricoles.

T4031

T4031

Régulateurs haute limite à compensation de température ambiante pour les applications industrielles et agricoles.

T674A,B

T674A,B

Les thermostats à bulbe à distance régulent la température de l’air ou des liquides dans les gaines, les tuyaux, les réservoirs et les chaudières.

T675F

T675F

Pour la régulation d’équipement de séchage de récolte portatif à mazout.

T678

T678

Les thermostats à bulbe à distance régulent la température de l’air ou des liquides dans les gaines, les tuyaux, les réservoirs et les chaudières.

T631A,B,C

T631A,B,C

Assure la régulation à tension secteur des systèmes de chauffage, de refroidissement et de ventilation dans les bâtiments agricoles et les zones de stockage.

T631F,G

T631F,G

Assure la régulation sur tension secteur des systèmes de chauffage, de refroidissement et de ventilation dans les bâtiments agricoles, les zones de stockage et les environnements industriels; boîtier étanche à l’eau et à la poussière.

T478

T478

Les régulateurs de température à tension secteur utilisent une régulation de température ON-OFF qui utilise deux tubes capillaires remplis de liquide qui actionnent l’ouverture des contacteurs SPST lors des augmentations de température.

T4054

T4054

Assure une régulation de température de tension secteur à service sévère unipolaire bidirectionnelle dans les systèmes de ventilation, de chauffage et de refroidissement.

T6054

T6054

Assure une régulation de température de tension secteur à service sévère unipolaire bidirectionnelle dans les systèmes de ventilation, de chauffage et de refroidissement.

T991A

T991A

Le régulateur proportionel (135 ohm) avec capteur à distance permet une régulation modulante de la température de l’eau et de l’air dans les gaines, les réservoirs et les applications similaires.

TMX

TMX