Les relais de zone offrent une installation simple et une interface entre le thermostat et la chaudière. Commodité et fiabilité en un tout!
Le relais de chauffage isole un système de régulation du chauffage à millivolts (Powerpile) de système de régulation du refroidissement à basse tension.
Relais de commutation pour la commutation DPST de systèmes de chauffage à eau chaude par zone ou SPST de deux charges distinctes. L'une des charges doit être alimentée par secteur; l'autre peut être alimentée par tension secteur ou basse tension.
Conçu pour la commande relativement intensive de charges de 120 ou 240 V c.a. tels que des compresseurs frigorifiques.
Assure la régulation 24 volts de moteurs, de ventilateurs, de souffleries ou de pompes tension secteur allant jusqu'à 1 hp.
Le relais de commutation R8845U avec transformateur 24V assure la commutation intermédiaire d'appareils tension secteur et basse tension depuis un régulateur tension secteur ou basse tension et est utilisé dans les systèmes de chauffage à eau chaude.
Assurent la commutation intermédiaire d'un appareil tension secteur commandé par un régulateur basse tension.
Le relais de commutation RA889A à régulateur 24V assure la commutation intermédiaire d'appareils tension secteur et basse tension depuis un régulateur tension secteur ou basse tension et est utilisé dans les systèmes de chauffage à eau chaude.
Assurent la commutation intermédiaire d'un appareil tension secteur commandé par un régulateur basse tension.