Déclaration de confidentialité
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Capteurs

Les capteurs Honeywell à fiabilité prouvée offrent une large gamme de capteurs pour virtuellement tous les besoins en systèmes de CVCA.

Détecteurs de CO2

Détecteurs de CO2

Capteur de dioxyde de carbone de haute gamme pour être utilisé dans des applications pour réguler la ventilation par rapport au taux d'occupation (demand control ventilation).

Capteurs de courant

Capteurs de courant

Les interrupteurs peuvent détecter si le courant passe ou non et transmettent le statut à un système de gestion de bâtiments, un contrôleur à régulation numérique directe ou logique programmable. Ils mesurent le niveau de courant de fonctionnement.

Capteur de point de rosée

Capteur de point de rosée

Le capteur de point de rosée à alerte précoce est conçu pour la surveillance des tuyaux d'eau de refroidissement ou des surfaces réfrigérées pour déterminer si la température s’approche du point de rosée.

Capteurs d'économiseur

Capteurs d'économiseur

Dans un système d'économiseur, un capteur d'enthalpie/de température extérieure est requis. Les capteurs pour air mélangé/de soufflage peuvent être utilisés. Lorsqu'une ventilation à la demande est utilisée, les capteurs CO2 peuvent être utilisés.

New

         Configure It

    _______________

Click here to configure Your Sensors, and find the product for the job!