Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Thermostats programmables pour applications commerciales

Nos thermostats commerciaux sont si simples d'emploi que les fonctions d'économie d'énergie et les fonctions personnalisées telles que les horaires d'occupation, les points de consigne et plus peuvent être programmés en quelques minutes. La programmation du T7350 peut même être faite à partir d'un ordinateur portatif. REMARQUE : Le T7350 n'est offert qu'aux distributeurs du T7350.

T6950

T6950

Thermostat à un étage avec fonction de protection en cas de gel. En cas de dommage des dispositifs capillaires le thermostat s'arrête automatiquement et se met en position de sécurité intégrée. Avec réarmement manuel IP40.

TB7100

TB7100

Le thermostat MultiPRO™ TB7220 COMMERCIALPRO™ 7000 est un thermostat à plusieurs vitesses et à usages multiples. C'est un thermostat universel offrant la programmation sept jours et peut aussi être configuré comme un thermostat non programmable. Il o

TB7220

TB7220

Le thermostat programmable TB7220 COMMERCIALPRO™ 7000 est un thermostat programmable sur sept jours et réceptif qui assure une compatibilité système universelle, une régulation précise et confortable et une programmation facile.

TB8220

TB8220

Le thermostat Commercial VisionPRO™ 8000 de Honeywell est conçu pour usages commerciales. Il est muni de multiples niveaux de verrouillage, de rampes de récupération configurables, d’un décalage horaire pour les vacances et plus encore. Sa conception

T7350

T7350

Le thermostat commercial programmable T7350 permet de réguler l’équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVCA) commercial à une zone de 24 V c.a. Le T7350 comprend un thermostat et une plaque de raccordement. Le thermostat inclut

T7351

T7351

Le thermostat programmable T7351 permet de réguler l’équipement CVCA commercial à une zone de 24 V c.a. Le thermostat inclut le clavier et l’afficheur pour une programmation de 365 jours et les connexions pour la régulation de l’équipement.

Q7300

Q7300

Les plaques de commutation Q7300 servent à commander du matériel de chauffage, ventilation et conditionnement d'air (CVCA) commercial à une zone.

Y7355

Y7355

L’ensemble thermostat programmable Y7355/capteur permet de réguler l’équipement de chauffage, de ventilation et de CVCA commercial à une zone de 24 V c.a. Il contient le thermostat, un capteur à montage mural et un capteur à montage en gaine.