Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Programmable

Les entrepreneurs et propriétaires choisissent Honeywell pour plusieurs raisons. Pour vous, fiabilité, flexibilité et facilité. Pour vos clients, facilité, précision et conception, qui font de Honeywell la marque qui inspire le plus confiance.

TH7220

TH7220

Thermostat

TL6120

TL6120

Le thermostat programmable LineVoltPRO™ fournit une régulation électronique des plinthes électriques, des plafonds radiants, des convecteurs et des ventilo-convecteurs de 240 V c.a.

TL8130

TL8130

Le thermostat programmable LineVoltPRO™ fournit une régulation électronique des plinthes électriques, des plafonds radiants, des convecteurs et des ventilo-convecteurs de 208/240 V c.a.

TL8230

TL8230

Le thermostat programmable LineVoltPRO™ fournit une régulation électronique des plinthes électriques, des plafonds radiants, des convecteurs et des ventilo-convecteurs de 208/240 V c.a.

T4700

T4700

Le thermostat tension secteur programmable Chronoterm® offre une régulation de température programmable pour les systèmes de chauffage à résistance et permet d'économiser jusqu'à 28% de l'énergie utilisée pour chauffer une zone contrôlée.

TH104

TH104

Avec la commutation à TRIAC, ces thermostats numériques fournissent une précision exceptionnelle et un fonctionnement silencieux avec une conception stylée et facile à utiliser.

TH106

TH106

Ce thermostat à TRIAC et à haute capacité combine une précision inégalée et un fonctionnement silencieux.

TH108

TH108

Avec la commutation à TRIAC, ces thermostats numériques fournissent une précision exceptionnelle et un fonctionnement silencieux avec une conception stylée et facile à utiliser.

TH115-A

TH115-A

Ce thermostat compact et stylé est muni de caractéristiques de programmation avancées et d’un grand écran ACL rétroéclairé.

TH115-AF (tension secteur)

TH115-AF (tension secteur)

Ce thermostat programmable stylé avec grand écran ACL rétroéclairé est disponible avec des disjoncteurs de fuite à la terre de 5 mA ou des équipements de protection contre les défauts à la terre de 15 mA.

TH115-AF (basse tension)

TH115-AF (basse tension)

Ce thermostat programmable stylé avec grand écran ACL rétroéclairé est disponible avec cycles de 15 minutes ou de 15 secondes.

TH140

TH140

Ce thermostat polyvalent régularise les systèmes de millivolts à 240 V et est également bien adapté au chauffage à eau chaude.

TH141

TH141

Ce thermostat stylé permet la commutation automatique entre le chauffage et le refroidissement.

TH144-P

TH144-P

Les thermostats de la série TH144 Professional™ utilisent des contrôleurs adaptatifs de pointe pour un confort et une efficacité maximum.

TH146-P

TH146-P

Ce thermostat est muni d’une connexion à 2 fils au console utilisateur, idéale pour la rénovation. Ce TH164-P-2H1C comprend une console programmable, un module de régulation et un capteur de température extérieure.

TH146-P-U

TH146-P-U

Ce thermostat est muni d’une connexion à 2 fils au console utilisateur, idéale pour la rénovation. Ce TH164-P-U comprend une console programmable, un module de régulation et un capteur de température extérieure.

TL8100

TL8100

Le thermostat hydronique TL8100 offre les économies d’énergie d’un régulateur programmable pour une grande variété d’applications sans demander plusieurs thermostats pour différentes applications. Il régule les vannes de zone à deux et à trois voies.

C7089

C7089

Capteurs de température extérieure à distance pour les gammes de thermostats VisionPRO®, PC8900, et Chronotherm® IV T8600 ou T8500.

C7189

C7189

Le capteur de température ambiante à distance pour la famille de thermostats VisionPRO® IAQ et VisionPRO® .

FocusPRO

FocusPRO

Le thermostat numérique résidentiel programmable FocusPRO™ assure la régulation de systèmes de chauffage/refroidissement classiques à 24 Vca, de thermopompes (jusqu’à 1 étage de chauffage/refroidissement) et de systèmes de chauffage à 750 mV.

PRO

PRO

Les thermostats résidentiels programmables PRO™ de Honeywell fournit une programmation de base simple avec des modèles spécifiques pour les systèmes conventionnels et à thermopompe.

T8600

T8600

Les thermostats programmables Chronotherm® IV Plus offrent la régulation électronique des systèmes de chauffage et de refroidissement à un étage ou multiples étages de 24 V c.a., incluant les systèmes de thermopompes.

T8665

T8665

Le thermostat programmable sans fil RF Chronotherm® IV Plus assure la régulation sans fil des systèmes de chauffage et de refroidissement de 24Vc.a. Utilisez le W8665A pour les applications à zone unique ou le W8665E pour les applications de zonage.

Y8735B

Y8735B

Consiste en un module d'accès téléphonique W8735B et un module communicant CM8900.

TH404

TH404

Ce thermostat a été conçu pour commander un appareil de chauffage électrique tel qu’une plinthe chauffante, un plafond radiant, un convecteur ou un ventilo-convecteur.

Système de confort Prestige® IAQ

Système de confort Prestige® IAQ

Prestige a redéfini la conception avec son système de couleurs haute définition, et Prestige IAQ fait de même avec une installation et une régulation aisées avec un seul dispositif en vous connectant à vos clients avec les rappels personnalisés.

Système de confort Prestige™

Système de confort Prestige™

Prestige redéfinit l'apparence et la fonction des thermostat avec le thermostat le plus facile à utiliser. Cette ligne compatible RedLINK comprend assistant de programmation 7 jours, options multilingues/configuration USB, rappels personnalisables.

VisionPRO

VisionPRO

La série VisionPRO® 8000 (TH8000) est une gamme de thermostats programmable sur 7 jours d'utilisation facile qui sont munis d’un grand afficheur à écran tactile (10 pouces carrés). Ils offrent une mise à jour automatique à l'heure d'été et conserven

VisionPRO® IAQ

VisionPRO® IAQ

Le système VisionPRO® IAQ (qualité de l’air ambiant) est le centre du système Total Home Comfort (Confort total à la maison) de Honeywell et offre aux propriétaires un contrôle intégral de la température, de l'humidification et de la déshumidificatio