La série MLH est un capteur de pression manométrique de 4-20mA à deux fils. Ce capteur à compensation numérique offre une combinaison inégalée en valeur-rendement, ce qui en fait une solution idéale pour les applications difficiles. Disponible en plages de pression jusqu'à 1000 psi
Les capteurs de pression P7640 sont conçus avec une sortie de 4-20 mA, 0-5 V c.c. ou 0-10 V c.c. réglable sur site. Plages de pression sélectionnables entre 0-1 po c.e./0-250 Pa ou 0-10 po c.e./0-2500 PA en fonction du modèle.
Les capteurs PWT assurent une mesure et une régulation fiables, notamment pour la pression différentielle de pompe, la chute de pression différentielle de refroidisseur/chaudière et la pression différentielle des systèmes à eau chaude/froide.