Déclaration de confidentialité
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Régulateurs de pression

Des pressions d'eau trop élevées causent des jets qui pincent, des robinets qui fuient et des joints à usure rapide. Une pression trop basse cause aussi des problèmes. Les régulateurs Honeywell maintiennent la pression et réduisent les factures!

D05T

D05T

Vannes de régulation de pression à conception compacte pour nouvelles constructions résidentielles et petits bâtiments commerciaux, micro-irrigation, et autres applications nécessitant une régulation sensible et précise.

D06

D06

Vanne de régulation de pression de haute gamme qui maintient une pression de sortie constante à partir d'une vaste plage de pression d'alimentation.

DS05

DS05

Vannes pour nouvelles constructions résidentielles et petits bâtiments commerciaux, micro-irrigation, et autres applications nécessitant une régulation très sensible et précise. Réglage facile avec DialSet® (aucun manomètre requis).

DS06

DS06

Régulateur de pression qui maintient une pression de sortie constante à partir d'une vaste gamme de pressions d'alimentation. Cadran étalonné de réglage de la pression de sortie qui permet d'ajuster la pression de sortie sans utiliser de manomètre.

D146

D146

Le régulateur élimine la hauteur de charge en excès lorsque la plupart des robinets de radiateur sont fermés pour demande réduite, contrôlant le débit par dérivation lorsque la différence entre alimentation et retour dépasse le point de consigne.

D22

D22