L’eau trop chaude peut être dangereuse et les codes du bâtiment limitent souvent sa température. De nombreuses vannes de mélange thermostatiques Honeywell sont certifiées ASSE 1017 et 1070 pour une polyvalence inégalée sur une seule gamme.
Des pressions d'eau trop élevées causent des jets qui pincent, des robinets qui fuient et des joints à usure rapide. Une pression trop basse cause aussi des problèmes. Les régulateurs Honeywell maintiennent la pression et réduisent les factures!
Fatigué de l’entretien fastidieux requis pour changer les éléments de filtration des filtres à eau à cartouche? Honeywell offre une gamme de filtres à sédiment lavables ou à lavage à rebours pour protéger votre équipement.
Les clapets de non-retour fournissent un contrôle du niveau de l'eau. Le clapet est construit en bronze et en laiton, avec une tige galvanisée à chaud au trempé. Obturateur en polystyrène ou en acier inoxydable pouvant être commandé séparément.
Rend l'entretien plus pratique avec les débits élevés. Modèles en bronze moulé et laiton forgé. Clapet à bille en laiton chromé avec joint de Teflon Tige inéjectable à joint Viton. Modèles laiton avec pression WOG de 600psi. Raccords NPT et à souder.