Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Non programmable

Ce groupe de régulateurs inclut tous les régulateurs anciens (anciens et prouvés) les plus populaires. La plupart sont utilisés depuis plus de 15 ans et continuent à être fabriqués et soutenus par Honeywell.

FocusPRO

FocusPRO

Le thermostat numérique résidentiel non programmable FocusPRO™ assure la régulation de systèmes de chauffage/refroidissement classiques à 24 Vca, de thermopompes (jusqu’à 2 étages de chauffage/refroidissement) et de systèmes de chauffage à 750 mV.

PRO

PRO

Les thermostats non programmables PRO™ Honeywell fournissent une programmation de base simple pour les systèmes conventionnels et à thermopompe.

T8775

T8775

Le thermostat T8775A assure la régulation 24V des systèmes de chauffage uniquement. Le thermostat T8775C assure la régulation de la température monoétage dans les systèmes de chauffage-refroidissement de 24Vc.a. avec commutation chaud-froid manuelle.

T87K

T87K

Le thermostat Round® (rond) procure la régulation électronique des systèmes de chauffage et de refroidissement de 24 V c.a. avec l’interface du thermostat mécanique classique.

T87N

T87N

Le thermostat Round® (rond) procure la régulation électronique des systèmes de chauffage et de refroidissement de 24 V c.a. avec l’interface du thermostat mécanique classique.

T822K,L

T822K,L

Les thermostats fournissent la régulation de 24 Vca des systèmes de chauffage et de refroidissement

T827K

T827K

Les thermostats de chauffage permettent de réguler les systèmes de chauffage de 12 V c.c. ou 750 mV.

T834

T834

Conforme aux exigences actuelles et futures relatives aux thermostats sans mercure, l’Econostat sans mercure de Honeywell, avec sa belle apparence et ses lignes pures, est l'appareil de remplacement électromécanique parfait.

T812

T812

Thermostats de base pour la régulation à basse tension pour des systèmes de chauffage, de refroidissement ou chauffage-refroidissement à un étage.

TS812

TS812

Thermostats de base pour la régulation basse tension des systèmes de chauffage, de refroidissement ou chauffage-refroidissement à un étage.

TL7135

TL7135

Le thermostat LineVoltPRO™ régule les chauffages de plinthes à tension résistive de 208/240Vc.a., chauffages de plafond, convecteurs et chauffages à ventilation forcée. Utilisé selon les instructions, économie de 10% des coûts annuels en chauffage.

TL7235

TL7235

Le thermostat LineVoltPRO™ régule les chauffages de plinthes à tension résistive de 208/240Vc.a., chauffages de plafond, convecteurs et chauffages à ventilation forcée. Utilisé selon les instructions, économie de 10% des coûts annuels en chauffage.

TH108 Plus

TH108 Plus

Avec la commutation à TRIAC, ces thermostats numériques fournissent une précision exceptionnelle et un fonctionnement silencieux avec une conception stylée et facile à utiliser.

TH114-A

TH114-A

La série TH114 offre les caractéristiques les plus importantes dans un thermostat non programmable : un afficheur rétroéclairé facile à lire, une conception contemporaine compacte et une régulation de température précise.

TH114-AF

TH114-AF

La série TH114 offre les caractéristiques les plus importantes dans un thermostat non programmable : un afficheur rétroéclairé facile à lire, une conception contemporaine compacte et une régulation de température précise.

TH135

TH135

Ce thermostat électronique facile à utiliser permet d’enregistrer trois réglages de température et est compatible avec les systèmes millivolts.

TH144-N

TH144-N

Les thermostats de la série TH144 Professional™ utilisent des contrôleurs adaptatifs de pointe pour un confort et une efficacité maximum.

TH146-N

TH146-N

Ce thermostat est muni d’une connexion à 2 fils au console utilisateur, idéale pour la rénovation. Ce TH164-N-DE comprend une console non programmable, un module de régulation et un capteur de température extérieure.

TH146-N-U

TH146-N-U

Ce thermostat est muni d’une connexion à 2 fils au console utilisateur, idéale pour la rénovation. Ce TH164-N-U comprend une console non programmable, un module de régulation et un capteur de température extérieure.

TH147

TH147

Ces thermostats haut de gamme pour le chauffage et la climatisation centraux offrent une programmation sept jours et un grand affichage rétroéclairé.

TH147-P

TH147-P

Ces thermostats haut de gamme offrent une programmation sept jours et un grand affichage rétroéclairé.

TH149

TH149

Ce thermostat ultra-compact pour CVCA et thermopompes est compatible avec les systèmes classiques à un étage ou avec des thermopompes à plusieurs étages.

THW

THW

Le thermostat numérique non programmable PRO assure la régulation de systèmes de chauffage et de refroidissement à 24Vc.a., de thermopompes (à un étage de chauffage/un étage de refroidissement) et de chauffages à 750mV.

T87F

T87F

Le thermostat Round® (rond) procure la régulation de température des systèmes de chauffage, de refroidissement et de chauffage et refroidissement résidentiels de 24 à 27 V c.a.

T8034

T8034

Répondez à tous les critères de conformité actuels et futurs sur les thermostats sans mercure avec l'Econostat de Honeywell. Finition soignée et attrayante. L'Econostat sans mercure est parfait pour remplacer un équipement électromécanique.

T874

T874

procure la régulation à 24 V c.c. pour les systèmes de chauffage et refroidissement à multiple étages et les systèmes de thermopompes.

T410

T410

Les thermostats Economy offrent une régulation de tension secteur fiable des équipements de chauffage électrique à tension résistive. Le contact à rupture brusque déclenche le circuit de chauffage lors des chutes de température.

T498

T498

Les thermostats de chauffage électriques offrent une régulation de tension secteur des systèmes de chauffage électriques.

T4398

T4398

Les thermostats de chauffage électriques haute performance offrent une régulation de tension secteur précise pour l'équipement de chauffage électrique à tension résistive.

T4800

T4800

Les thermostats de chauffage électriques électroniques de précision offrent une régulation précise de l’équipement de chauffage électrique à tension résistive.

Q539

Q539

Les plaques de commutation servent à la commutation du système et du ventilateur et à l'installation des thermostats T87F.

Q674

Q674

Les plaques de commutation pour thermostats comportent les bornes de raccordement, une plaque de fixation et les commutateurs du ventilateur et du système et conviennent aux thermostats multiétages T874.

T8400

T8400

Thermostats électroniques fournissant la régulation de température des systèmes de chauffage et refroidissement de 24 V, incluant les systèmes à plusieurs étages (classiques et avec thermopompes) avec commutation manuel pour passer du chauffage au re

T8411

T8411

Thermostats de luxe fournissant la régulation électronique des systèmes de chauffage et de refroidissement à étage unique ou plusieurs étages de 18 à 30 V c.a., incluant les systèmes de thermopompe.

T822

T822

Répondez à tous les critères de conformité actuels et futurs sur les thermostats sans mercure avec l'Econostat de Honeywell. Finition soignée et attrayante. L'Econostat sans mercure est parfait pour remplacer un équipement électromécanique 24Vc.a.