Déclaration de confidentialité
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Modules de relais à microprocesseur

CR7890

CR7890

Le régulateur pour brûleur intégré CR7890B est composé d'un module de relais autonome, d'un amplificateur et d'un détecteur d'ultraviolet à obturateur à semi-conducteur qui détecte le rayonnement ultraviolet émis par la combustion du gaz, du mazout o

EC7810

EC7810

Régulateur de brûleur intégré pour brûleur atmosphérique unique à allumage automatique au gaz, au mazout ou combiné. Le modèle EC7810 inclut la mise en séquence du brûleur, la surveillance de la flamme, l'état et les diagnostics ou l'autodiagnostic.

EC7820

EC7820

Régulateur de brûleur intégré pour brûleur atmosphérique unique à allumage automatique au gaz, au mazout ou combiné. Le modèle EC7810 inclut la mise en séquence du brûleur, la surveillance de la flamme, l'état et les diagnostics ou l'autodiagnostic.

EC7823

EC7823

Commutateur de flamme intégré à microprocesseur pour la détection de flamme à redressement, ultraviolet ou infrarouge. Procure un degré de sécurité, des capacités fonctionnelles et des caractéristiques qui dépassent celle des régulateurs classiques.

EC7840 avec vérification de la vanne

EC7840 avec vérification de la vanne

Régulateur de brûleur intégré pour brûleur unique à gaz, mazout, charbon ou combiné. Procure un degré de sécurité, des capacités fonctionnelles et des caractéristiques supérieures. Avec vérification de la vanne. Requiert clavier-afficheur S7800A1142.

EC7850

EC7850

Régulateur intégré à microprocesseur pour brûleurs pour applications à modulation complète. Mise en séquence automatique du brûleur, supervision de la flamme, indication de l'état du système, diagnostics du système ou autodiagnostic et dépannage.

EC7830

EC7830

Régulateur intégré à microprocesseur pour brûleurs pour applications à modulation complète. Mise en séquence automatique du brûleur, supervision de la flamme, ndication de l'état du système, diagnostics du système ou autodiagnostic et dépannage.

EC7885

EC7885

Régulateur intégré à microprocesseur pour brûleurs industriels semi-automatiques au gaz, mazout, charbon ou combinés dans les applications à un brûleur. Procure un degré de sécurité, des capacités fonctionnelles et des caractéristiques supérieures.

EC7890

EC7890

Régulateur intégré à microprocesseur pour brûleurs à allumage automatique au gaz, au mazout ou combinés dans les applications à un seul brûleur. Procure un degré de sécurité, des capacités fonctionnelles et des caractéristiques supérieures.

EC7895

EC7895

Régulateur primaire intégré à microprocesseur pour brûleurs au gaz, au mazout ou combinés dans les applications à un seul brûleur. Procure un degré de sécurité, des capacités fonctionnelles et des caractéristiques supérieures.

RM7800

RM7800

Régulateur intégré à microprocesseur pour brûleurs automatiques à gaz, mazout, charbon ou à gaz/mazout dans les applications à un seul brûleur. Degré de sécurité, capacités fonctionnelles et caractéristiques dépassant ceux des régulateurs classiques.

RM7800/40 avec vérification de la vanne

RM7800/40 avec vérification de la vanne

Régulateur intégré pour brûleurs industriels au gaz, au mazout, au charbon, ou au gaz et au mazout combinés dans les applications à un seul brûleur. Avec vérification de la vanne. Le RM7800L est accompagné d'un clavier et afficheur S7800A1142.

RM7823

RM7823

Commutateur de flamme intégré à microprocesseur pour la détection de flamme à redressement, UV ou infrarouge. Procure un degré de sécurité, des capacités fonctionnelles et des caractéristiques qui dépassent ceux des régulateurs classiques.

RM7824

RM7824

Régulateur intégré à microprocesseur 24 V c.c. pour brûleurs automatiques à gaz, mazout ou gaz/mazout dans les applications à un seul brûleur. Degré de sécurité, capacités fonctionnelles et caractéristiques dépassant ceux des régulateurs classiques.

RM7830

RM7830

Régulateur intégré à microprocesseur pour brûleurs pour applications à modulation complète. Mise en séquence automatique du brûleur, supervision de la flamme, indication de l'état du système, diagnostics système ou autodiagnostic et dépannage.

RM7838

RM7838

Régulateur à microprocesseur pour brûleurs semi-automatique à gaz, mazout, charbon ou gaz/mazout dans les applications à un seul brûleur. Degré de sécurité, capacités fonctionnelles et caractéristiques dépassant ceux des régulateurs classiques.

RM7838 avec vérification de la vanne

RM7838 avec vérification de la vanne

Régulateur intégré pour brûleurs industriels semi-automatique à gaz, mazout, charbon ou gaz/mazout dans les applications à un seul brûleur. Inclut la fonctionnalité de vérification de vanne avec l’afficheur à clavier S7800A1142.

RM7840

RM7840

Régulateur intégré à microprocesseur pour brûleurs industriels automatiques à gaz, mazout, charbon ou gaz/mazout combinés pour applications à un brûleur. Procure un degré de sécurité, des capacités fonctionnelles et des caractéristiques supérieurs.

RM7840 avec vérification de la vanne

RM7840 avec vérification de la vanne

Régulateur de brûleurs à gaz, mazout, charbon ou gaz/mazout dans les applications à un seul brûleur. Sécurité, capacités et caractéristiques dépassant celles des régulateurs classiques. Vérification de vanne. RM7840 nécessite l'afficheur S7800A1142.

RM7845

RM7845

Régulateur intégré à microprocesseur pour brûleurs industriels automatiques à gaz, mazout, charbon ou gaz/mazout combinés pour applications à un brûleur. Procure un degré de sécurité, des capacités fonctionnelles et des caractéristiques supérieurs.

RM7850

RM7850

Régulateur intégré à microprocesseur pour brûleurs pour applications à modulation complète. Mise en séquence automatique du brûleur, supervision de la flamme, indication de l'état du système, diagnostics système ou autodiagnostic et dépannage.

RM7865

RM7865

Le régulateur d'impulsions Fulton RM7865 est utilisé avec la chaudière à combustion pulsatoire de la société Fulton. Ce système doit être complété par une plaque de raccordement et un amplificateur de flamme.

RM7885

RM7885

Régulateur intégré à microprocesseur pour brûleurs industriels semi-automatiques à gaz, mazout, charbon ou gaz/mazout combinés pour applications à un brûleur. Degré de sécurité, des capacités fonctionnelles et des caractéristiques supérieurs.

RM7888

RM7888

Régulateur intégré pour brûleurs industriels semi-automatiques au gaz, au mazout, au charbon, ou au gaz et au mazout combinés dans les applications à un seul brûleur ou à plusieurs brûleurs. Adaptable PLC.

RM7890

RM7890

Régulateur intégré à microprocesseur pour brûleurs à allumage automatique à gaz, mazout ou gaz/mazout combinés pour applications à un brûleur. Degré de sécurité, des capacités fonctionnelles et des caractéristiques supérieurs.

RM7890 avec vérification de la vanne

RM7890 avec vérification de la vanne

Régulateur primaire intégré à fonction de ON/OFF pour brûleurs automatiques à gaz, mazout ou gaz/mazout dans les applications à un seul brûleur. Avec vérification de la vanne. Nécessite l'afficheur S7800A1142 pour programmer la vérification de vanne.

RM7895

RM7895

Régulateur primaire intégré à microprocesseur pour brûleurs à allumage automatique à gaz, mazout ou gaz/mazout combinés dans les applications à un brûleur. Degré de sécurité, des capacités fonctionnelles et des caractéristiques supérieurs.

RM7896

RM7896

Régulateur primaire complet intégré à microprocesseur de brûleurs automatiques à gaz, mazout ou gaz/mazout dans les applications à un brûleur. Degré de sécurité, capacités fonctionnelles et caractéristiques dépassant ceux des régulateurs classiques.

Régulateur primaire RM7897 avec prébalayage et postbalayage programmables

Régulateur primaire RM7897 avec prébalayage et postbalayage programmables

Régulateur primaire complet et intégré à microprocesseur pour brûleurs automatiques à gaz, mazout ou gaz/mazout dans les applications à un brûleur. Post-balayage programmable. Nécessite l'afficheur S7800A1142 pour la programmation du post-balayage.

RM7898 avec vérification de la vanne

RM7898 avec vérification de la vanne

Régulateur complet pour brûleurs à gaz, mazout ou gaz/mazout dans les applications à un brûleur. Avec post-balayage et vérification de vanne programmables. Nécessite l'afficheur S7800A1142 pour programmer le post-balayage et la vérification de vanne.

R7120M

R7120M

Les modules R7120M de Honeywell sont des régulateurs à microprocesseur. C’est un dispositif de remplacement enfichable pour les régulateurs Fireye M pour les applications ON-OFF à brûleur unique à allumage automatique gaz, mazout ou gaz/mazout.

R7140

R7140

Les modules de régulation de brûleur R7140G, L, M sont des régulateurs à microprocesseur à microprocesseur pour brûleurs à allumage automatique au gaz, au mazout ou au gaz et au mazout combinés dans les applications à un seul brûleur.

BC7000

BC7000

Système de régulation intégré intelligent à microprocesseur de Honeywell pour les applications commerciales et industrielles à brûleur simple et allumage automatique. Nécessite un module de programme PM720G, L ou M.