Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Media Air Cleaners without UV

F111

F111

Cet épurateur F111 haute performance (jusqu’à 1000 pi3/m) à montage semi-encastré s’agence parfaitement dans l’espace occupé par un panneau de plafond de 2 x 4 pieds, avec 4,5 po visibles, et une grille blanche assortie aux plafonniers standard.

F115

F115

Épurateur d’air commercial F115 à montage au plafond pour restaurants, salons et bureaux où il est souhaitable de filtrer l'air au plafond. Utilise un moteur à accouplement direct et un ventilateur à aubes inclinées avec un filtre efficace à 95 %.

F118

F118

Épurateur d’air encastrable au plafond F118 avec moteur à 3 vitesses et ventilateur à aubes inclinées, ainsi qu'un filtre efficace à 95 % pour la poussière, la suie et la fumée de cuisson. Utiliser avec modules CPZ™ pour absorber gaz et odeurs.

F116

F116

L’épurateur d’air commercial autonome pour montage en gaine F116 utilise un moteur à accouplement direct et à un ventilateur à aubes inclinées vers l'avant pour fournir sa propre circulation d’air et retirer les contaminants dans l'air.

F120

F120

Le système de filtration ambiante F120 est conçu pour retenir les particules en faisant circuler l'air ambiant à travers un filtre à fibres. Avec le module CPZ offert en option, le système absorbe également les polluants gazeux et les odeurs.