Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Modules logiques

Avec capteurs et actionneurs, les modules d’économiseurs déterminent si un système de refroidissement peut être utilisé en amenant de l'air extérieur au lieu d'actionner un compresseur. Certains modules logiques utilisent un capteur de CO2.

W7212

W7212

Économiseurs logiques W7212, W7213 et W7214 utilisés avec ventilation à la demande (DCV) et capteurs d’enthalpie ou capteurs à bulbe sec pour la proportion des registres d’air de retour/d’extérieur et la régulation du refroidissement des CVCA.

W7215

W7215

Avec les capteurs C7400A ou C7660 et C7150B ou C7046, capteurs de ventilation à la demande CO2 C7232 (2-10Vc.c.) et actionneurs série 72 ou actionneurs M7415 pour la proportion des registres et la régulation de la ventilation et des économiseurs.

W7340

W7340

L’économiseur logique W7340 est utilisé avec plusieurs capteurs et moteurs de registres d’air de retour et proportionnels d’extérieur pour la régulation du refroidissement libre dans un CVCA commercial. Remplace les unités noires uniquement.

W7342

W7342

L’économiseur logique W7342 est utilisé avec entrée de capteur de ventilation à la demande et capteurs d’enthalpie ou de température et d’humidité à semi-conducteur, pour la proportion des registres pour la régulation du refroidissement des CVCA.

W499

W499

Module d’économiseur logique à semi-conducteur W7459 avec actionneur M7415 pour la proportion des registres d’air de retour et extérieur dans les systèmes d’économiseurs.