Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Chauffage à eau chaude

Régulateurs de pression

Régulateurs de pression

Des pressions d'eau trop élevées causent des jets qui pincent, des robinets qui fuient et des joints à usure rapide. Une pression trop basse cause aussi des problèmes. Les régulateurs Honeywell maintiennent la pression et réduisent les factures!

Thermostats de systèmes à eau chaude

Thermostats de systèmes à eau chaude

Thermostats communicants programmables et non programmables pour régulateurs de chaudière AQUATROL

Vases d'expansion

Vases d'expansion

Règle l'expansion thermique sous l'effet de l'eau. Maintient la pression du système sous la plage de réglage. Corps soudé et membrane de butylcaoutchouc. Les modèles pour eau potable sont recouverts de polypropylène pour éviter la corrosion.

Purgeurs d'air

Purgeurs d'air

Les évents et dispositifs d'élimination de l'air de Honeywell améliorent les efficacités de fonctionnement et le confort silencieux des systèmes de chauffage à eau chaude en réduisant considérablement l'infiltration d'air dans le système.

Dispositifs anti-refoulement

Dispositifs anti-refoulement

Les dispositifs de non-retour Honeywell séparent les sources en eau potable et eau de chauffage. Ils empêchent le retour de l'eau du système de chauffage dans l'eau potable lorsque la pression d'alimentation chute en deçà de la pression du système.

Soupapes d'alimentation de chaudière

Soupapes d'alimentation de chaudière

Les robinets de remplissage de chaudière de Honeywell règlent avec sécurité la pression d'alimentation en eau de la chaudière et servent à remplir, à purger et à vidanger les systèmes de chauffage à eau chaude.

Appareils de mesure

Appareils de mesure

Honeywell offre des appareils de mesure pour une surveillance de votre système de chauffage à chaude, des manomètres aux capteurs de température en passant par les puits évolués et les indicateurs triples. Grande précision et relevés faciles à lire.

Actionneurs rotatifs

Actionneurs rotatifs

Les actionneurs et les vannes à boisseau tournant de série Corona assurent le mélange intégré d'eau d'alimentation de chaudières, de boucles de distribution d'eau et de boucles de retour d'eau dans les systèmes de chauffage à eau chaude.

Clapets de non-retour de service

Clapets de non-retour de service

Les clapets de non-retour de service pour purgeurs d’air et réservoirs d’expansion permettent un entretien sur site facile sans avoir à purger le système.

Relais de commutation

Relais de commutation

Les relais de zone offrent une installation simple et une interface entre le thermostat et la chaudière. Commodité et fiabilité en un tout!

Actionneurs et vanne de radiateur thermostatique

Actionneurs et vanne de radiateur thermostatique

Les vannes et opérateurs de radiateur thermostatiques régulent automatiquement la température des systèmes de chauffage à eau chaude et à vapeur basse pression, pour fournir des économies d’énergie substantielles. Configurations électriques ou non.

Vannes de zone et moteurs

Vannes de zone et moteurs

Les vannes de zone Honeywell offrent une qualité et une fiabilité supérieures. Le joint à bille unique assure une nouvelle surface d’étanchéité à chaque opération de la vanne. Disponibles en différents modèles pour répondre à toutes les exigences.