Solutions uniques et rentables pour une meilleure régulation et une plus grande précision de la combustion.
Le modèle R7999 ControLinks™ commande les actionneurs ML7999 afin de contrôler l'alimentation en air et en combustible vers un brûleur de manière à maintenir une combustion sur toute la courbe d'allure de chauffe.
L'actionneur ML7999A fait partie du Système de régulation du rapport air-combustible ControLinks. Il fournit un couple de 100 lb-po et une régulation à modulation d'impulsions en durée (MID) de registres d'air comburant, de vannes à gaz papillon, de
Comporte des bornes pour le raccordement sur place du régulateur d'air de combustion R7999A ControLinksMC. Les bornes du régulateur R7999A,B se mettent en prise avec les contacts du Q7999, assurant ainsi le raccordement électrique. La plaque Q7999A s
L’outil logiciel de configuration pas à pas ZM7999 réduit la durée de réglage du brûleur en vous permettant de créer une courbe (profil) de modulation pour le brûleur ControLinks R7999. Surveillance du système en temps réel.