Règle l'expansion thermique sous l'effet de l'eau. Maintient la pression du système sous la plage de réglage. Corps soudé et membrane de butylcaoutchouc. Les modèles pour eau potable sont recouverts de polypropylène pour éviter la corrosion.
Les réservoirs d’expansion série TAX (commerciaux) sont conçus pour absorber l'expansion d'eau chaude dans les systèmes de chauffage fermés des grosses installations. Ils comportent des membranes de butyle qui séparent l'air de l'eau du système (glyc
Les trousses de la serie TK de Honeywell sont une façon rapide de se procurer les accessoires necessaires lorsque vous remplacez une chaudiere. Toute trousse avec SuperVent comprend un reservoir d'expansion et un purgeur d'air à haute rendement.
Les réservoirs d’expansion Honeywell absorbent l'expansion d'eau chaude dans les chauffages fermés. Membranes de butyle séparant l'air de l'eau du système. Sous pression, le réservoir maintient les fluides en circulation et la pression minimale.
Kits de chaudière TK Honeywell pratiques pour changer un brûleur. Avec réservoir d'expansion, purgeur d'air et évent. Les modèles choisis sont notamment la combinaison vanne/dispositif antiretour de brûleur FM911 et/ou clapets antiretour d'entretien.
Réservoirs d’expansion conçus pour absorber l'expansion d'eau chaude dans les chauffages fermés. Membranes de butyle séparant l'air de l'eau du système. Sous pression, le réservoir fait circuler les fluides tout en maintenant la pression min.
L’absorbeur thermique Honeywell est un réservoir d’expansion avec une membrane en butyle. Régule l’accumulation de pression, élimine les déversements de la soupape de sûreté, protège les garnitures et allonge la durée de vie du chauffe-eau.
L’absorbeur d’expansion thermique est un réservoir d’expansion avec membrane en butyle. Il régule l’accumulation de pression, élimine les déversements de la soupape de sûreté, protège les garnitures et allonge la durée de vie du chauffe-eau.
La série XPS absorbe l'expansion d'eau chaude dans les systèmes de chauffage fermés des grosses installations. Possèdent des membranes en butyle pour séparer l’air de l’eau et maintiennent les fluides en circulation et la pression min. du système.